行业与应用
适用于高性能 LiDAR 集成的解决方案
设计 LiDAR 模块的工程师面临着一系列挑战,包括将复杂的连接要求与汽车系统集成,将模块和布线嵌入有限空间中,以及在颇具挑战性的条件下帮助实现可靠的运行。
高性能连接器产品对于确保 LiDAR 模块正常工作至关重要。多功能模块化连接器和电缆解决方案可简化与其他汽车电子器件的集成,在复杂的传感器网络之间提供实时通信,同时简化组装和维护。超紧凑型连接器可节省空间、减轻重量并增强设计灵活性。加固型连接器和电缆可经受极端环境条件,有助于确保长期可靠性和始终一致的系统运行。
Molex 莫仕的汽车级连接器产品提供多功能性和可靠性,可为安全关键型 LiDAR 系统提供支持。这些连接器设计用于实现轻松集成和可扩展性,可简化升级并支持与多种多样的传感器网络配合使用。小型化设计降低了重量和线束的复杂性,同时最大限度地减少了 PCB 占用空间需求。坚固耐用的连接器和电缆可承受汽车遇到的恶劣条件,即极端温度、潮湿、冲击和振动等,并确保可靠的连接,实现长期可靠的系统性能。
特色产品
LiDAR 模块内的连接器和电缆
要满足在更小的空间内实现更多功能的需求,需要小型化且可靠耐用的连接器,用于帮助优化空间,确保 LiDAR 模块的传感器和处理单元之间数据和电力的可靠传输。Molex 莫仕的轻型模块化连接器产品利用强大的锁定机制和高密度接口来优化空间,并确保在各种环境条件下均有可靠的连接。
堆叠高度 | 电路数 | 线对板 | 板对板 | |
---|---|---|---|---|
FFC/FPC 连接器 | 2 至 120 | X | ||
SlimStack 连接器 | 0.60 至 16.00 毫米 |
6 至 240 |
X |
LiDAR 模块外部的连接器
LiDAR 模块和汽车其他系统之间的连接会面临恶劣条件的考验。在这些应用中使用的连接器必须坚固耐用,还要能优化空间并确保卓越的信号完整性。Molex 莫仕的汽车级连接器可帮助减少空间需求和重量;可屏蔽电磁干扰 (EMI),提高信号完整性;还可以抵御潮湿、灰尘和振动,提供卓越的可靠性。
端子尺寸 | 电路数 | 线对板 | 线对线 | 密封式 | |
---|---|---|---|---|---|
DuraClik 连接器 | 2.00 毫米 | 2 至 15 | X | ||
ConnTAK50 连接器 |
0.50 毫米 |
2 至 22 |
X | ||
Mini50 连接器 | 0.50 毫米 | 2 至 38 | X | X | X |
高速 LiDAR 模块连接器
要为 ADAS 和安全应用提供实时信息,需要在苛刻的条件下最大限度地减少延迟和保持信号完整性。Molex 莫仕坚固耐用的高速小型化数据连接器产品具有高达 20Gbps 的数据传输速度,其设计可在高振动和热应力条件下确保可靠性。这些连接器可实现无缝集成,帮助实现实时数据处理和安全关键型汽车应用的快速决策。
端口/电缆 | 频率范围 | 工作温度 | 线对板 |
线对线 | 密封式 | |
---|---|---|---|---|---|---|
高速 FAKRA 微型 (HFM) 同轴电缆 | 单个,两个,四个,自定义 | 高达 20 GHz | -40°C 至 +105°C | X | X | X |