読了時間:4分
IEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers)は、CAN(コントローラーエリアネットワーク)やLIN(ローカルインターコネクトネットワーク)といった従来のネットワークプロトコルからのオートモーティブ業界の移行を支援するために、10BASE-T1Sを導入しました。このイーサネットベースの規格は、統一されたネットワークアーキテクチャを実現する、合理化された拡張性の高いソリューションを提供します。これにより、車載接続の簡素化、システム複雑性の軽減、そして将来の拡張性のサポートが可能になります。
10BASE-T1Sの主な機能は以下のとおりです:
- シングルツイストペアで10Mbpsのイーサネット
- マルチドロップトポロジー:複数のノードが1本のケーブルを共有
- ネットワーク設計の簡素化とゲートウェイへの依存度の低減
- ゾーナルアーキテクチャーとエッジノード統合の両方に対応
これらの機能により、10BASE-T1Sはタイムリーで革新的な技術となっています。この新技術は、集中型コンピューティング、無線アップデート、決定論的通信といったオートモーティブ業界のトレンドに合致しています。ケーブルとインターコネクトインフラストラクチャのサポートにより、時間的な制約の厳しいADASセンサーネットワークの信頼性が向上するとともに、配線の複雑さ、重量、システム全体のコスト削減に貢献します。
車載ネットワーク設計における10BASE-T1Sの主な利点
CANやLINといった従来のオートモーティブプロトコルは、現代の車両における進化する接続ニーズを満たすように設計されていませんでした。今日のエンジニアは、増加する電子制御ユニット(ECU)数、より厳しいパッケージング制約、そしてADAS、インフォテインメント、ボディコントロールなどのシステムにおいて、より高速で決定論的な通信の必要性に対応しなければなりません。既存のソリューションは、複雑なゲートウェイ構成やプロトコル変換に依存することが多く、コスト増につながります。
10BASE-T1Sは、これらの課題に直接対処するいくつかの重要な利点を提供します:
- ケーブルとコネクターの削減:マルチドロップ機能により、複数のノードが1本のツイストペアケーブルを共有できるため、ケーブルの総長、重量、システム全体のコストを大幅に削減できます。
- ネットワークレジリエンスの向上:ポイントツーポイントリンクとは異なり、10BASE-T1Sは障害を分離するため、単一ノードの障害がネットワーク全体に影響を与えることはありません。
- システム重量とコストの低減:ワイヤーハーネスの簡素化とゲートウェイ数の削減により、部品表(BOM)と車両重量の両方を削減できます。
- スケーラビリティの向上:このソリューションは、大規模な再設計や再検証を行うことなく、ゾーナルアーキテクチャー内で容易に拡張できます。
- 決定論的通信のサポート:PLCA(物理層衝突回避)により、予測可能な送信タイミングが保証されます。これは時間的な制約の厳しいアプリケーションにとって不可欠です。
- イーサネットの互換性:10BASE-T1Sは既存のイーサネットバックボーンとシームレスに統合され、車両全体で統一されたネットワークプロトコルを実現します。
リアルタイム応答性をサポートしながらネットワーク設計を簡素化することで、10BASE-T1Sは断片化された従来の通信方式と、次世代の車両に求められるソフトウェア定義型のイーサネットベースシステムとの間のギャップを埋めます。電気設計エンジニアにとって、10BASE-T1Sの採用は戦略的な前進を意味します。
シグナルインテグリティとEMCの課題の克服
10BASE-T1Sはネットワークトポロジーを簡素化しますが、特に性能と規制遵守が求められる場合、その実装には高精度のシステム設計が依然として不可欠です。幸いなことに、最も一般的なシグナルインテグリティ(SI)と電磁両立性(EMC)の課題の多くは十分に理解されており、適切な設計アプローチとコンポーネントを用いることで、ますます管理しやすくなっています。
堅牢な10BASE-T1Sシステム動作を確保するための重要な重点分野は2つあります。
まず、専用設計のコネクターと既製のコネクターの両方が、10BASE-T1S速度で信頼性の高い性能を発揮することが実証されています。しかし、マルチドロップ機能を最大限に活用するには、既存のシステムでコネクターレベルの変更が必要になる場合があります。撚り戻し長さがわずかに増加するだけでも、インピーダンスの不整合、モード変換、電磁干渉(EMI)の増加を引き起こす可能性があるため、最適な信号品質を実現するには、ケーブルの正確な終端処理と撚り管理が不可欠です。
次に、既製のコネクターはインピーダンスが定義されていないことが多く、適切なツールと専門知識がなければシミュレーションが困難です。しかし、適切なモデリング手法を用いれば、これらの構成を高い信頼性と精度で評価できます。
これらの物理層に関する考慮事項は、障壁となるどころか、システム設計の効率化と試行錯誤のサイクル削減につながる機会となります。シミュレーションのベストプラクティスと実績のあるインターコネクト戦略を適用することで、電気エンジニアは、10BASE-T1Sの実装が安定性、拡張性、そして量産対応を備えている確信を得て、自信を持って開発を進めることができます。
10BASE-T1Sの真の可能性を引き出すために必要なこと
10BASE-T1Sの統合をより簡単、迅速、かつ信頼性の高いものにするには、次世代のハードウェアは、電気設計チームが日々直面する、現実世界における微妙な課題に対処する必要があります。理想的なソリューションスイートは、以下の機能を提供する必要があります:
- 検証済みのケーブル性能:時間領域反射測定(TDR)解析を含む包括的なシグナルインテグリティとEMC検証により、ケーブルの撚り戻しとインピーダンスを正確に制御します。
- 信頼性の高い多極コネクターのモデリング:複雑な非インピーダンス制御コネクターの正確なシミュレーションにより、シグナル経路の挙動を予測し、推測に頼る必要がなくなります。
- コンパクトなインターコネクトオプション:パッケージサイズとケーブルの体積を最小限に抑えるように設計されたこれらのソリューションは、スペースに制約のあるデイジーチェーン構成に最適です。
- システムレベルのシミュレーション忠実度:ラボ環境とシミュレーション環境の両方で同じように動作するハードウェアは、反復サイクルを削減し、開発後期の予期せぬ問題を最小限に抑えます。
オートモーティブイーサネットの到来
ADASの複雑化とソフトウェア定義車両への移行に伴い、よりシンプルで拡張性の高いネットワークソリューションが求められています。10BASE-T1Sはイーサネットをエッジに近づけ、ゾーナルアーキテクチャーをサポートし、配線を削減し、将来を見据えたプラットフォームの基盤を築きます。
Molexは、イーサネットベースのオートモーティブネットワークへの長年にわたる投資の一環として、10BASE-T1Sのメリットを最大限に引き出す包括的なエンドツーエンドソリューションを開発しています。このソリューションは、20年以上にわたり市場で実績のある特許取得済みのインターコネクト技術を活用し、OEMが求めるコンパクトでコスト効率が高く軽量な設計を実現するために改良されています。コネクター、ケーブル、モジュールレベルのイノベーションを組み合わせることで、Molexはマルチドロップイーサネットアーキテクチャのシームレスな統合を実現し、配線の複雑さを軽減し、拡張性を向上させ、ゾーナルおよびソフトウェア定義型の車両プラットフォームへの移行を加速します。
Molexがどのように次世代の車載コネクティビティを設計し、統合されたイーサネットベースの通信への進化を支えているかをご覧ください。Molexは、10BASE-T1Sマルチドロップアーキテクチャ向けに最小サイズのコネクターソリューションを提供し、OEMおよびティア1サプライヤーの統合効率化、システムコストと重量の削減、ゾーナルおよびソフトウェア定義型車両プラットフォームへの移行加速を支援します。