跳至主要内容

板对板连接器

ZN Stack 高速浮动板对板连接器

ZN Stack 高速、大电流浮动连接器彻底改变了汽车电子设计,以满足日益增长的数据处理、配电和系统可靠性需求。这些经过汽车验证的高速连接器封装紧凑,支持高达 32 Gbps 的数据传输率,并提供直角和垂直/堆叠型号,实现设计灵活性。ZN Stack 产品可确保无缝集成,并提供坚固耐用的大电流电源端子选项。ZN Stack 连接器可在汽车所遇到的恶劣环境中提供可靠、高性能的连接,为汽车应用提供先进的解决方案,包括分区架构、高级驾驶辅助系统 (ADAS) 和高速计算。

电流 间距 工作温度 验证标准 支持的协议
高达 40.0A(电源引脚);
0.5A(信号引脚)
0.50 毫米 -40°C 至 +125°C USCAR-2 / LV-214 PCIe(达到 Gen 5)
USB
以太网
MIPI

特性和优点


汽车对海量数据的实时处理要求越来越高。可靠的超高速汽车模块的设计人员和集成商需要能够高速运行,同时保持出色的信号完整性的连接器。ZN Stack 连接器可为汽车辆功能提供极速数据连接。这些连接由集中式高速计算主控制器控制,它们具有多线程处理能力,作为汽车的“大脑”执行核心和高逻辑功能。

为了降低成本、提高可靠性并满足不断增加的功率需求,系统设计人员需要创制高功率内部连接器,以满足高性能、多 PCB 模块的设计、散热和可靠性要求。ZN Stack 连接器为每种外形尺寸提供高电流电源端子选项,双向电源电流传输高达 40.0A。这些连接器通过高度优化的汽车级连接器在 PCB 之间传输电力,从而减少各 PCB 对外部电源输入的需求。

可靠的超高速汽车模块的设计人员和集成商希望知道如何轻松地选择和设计连接器,以适用于安全和通信系统中的实时处理。制造商还要求信息娱乐系统设计简便,以便封装于紧凑小巧的模块中。ZN Stack 连接器是经过汽车验证的高速连接器,封装紧凑,支持高达 32 Gbps 的数据传输率。Molex 莫仕提供前期支持、工程协助、系统级模拟和测试,以确保一流的设计质量。

小尺寸、高性能解决方案

ZN Stack 板对板连接器是高速可靠,且外形小巧的连接器。这些紧凑型连接器是经过汽车验证的高速连接器,支持高达 32 Gbps 的数据传输率,并可节省大量空间。

图片

坚固可靠的系统模块

ZN Stack 板对板连接器具有高达 +/- 1.00 毫米的浮动能力,可提供设计灵活性和具有共模阻抗且坚固耐用的高电流电源端子选项,以确保可靠、高性能的连接。即使在冲击和振动的恶劣汽车环境中,这些模块也能保持出色的信号完整性。

图片

垂直/堆叠

提供经汽车验证的高速连接速,数据传输率高达 32 Gbps,且封装紧凑
浮动端子针对高速性能进行了优化,并封装在汽车级外壳中。

具有出色的浮动能力,可在恶劣条件下克服挑战
连接器允许在 X 和 Y 维上浮动达 +/- 1.00 毫米,在 Z 维上浮动达 0.60 毫米,具有额外的导入和自对准功能。

可进行灵活设计
堆叠高度范围为 10.00 至 30.00 毫米,电路尺寸为 60 至 200。

提供高达 40.0A* 的双向电源电流传输
有多达八个可用的高电流电源端子,每个端子的最大额定电流为 10.0A,外形紧凑。
*如果 PCB 经过精心设计,可以达得更高的额定值。

直角

提供经汽车验证的高速连接速,数据传输率高达 16 Gbps,且封装紧凑

浮动端子针对高速性能进行了优化,并封装在汽车级外壳中。

可进行灵活设计
电路尺寸为 60 至 150。

具有出色的浮动能力,可在恶劣条件下克服挑战
连接器允许在 X 和 Y 维上浮动达 +/- 0.80 毫米,在 Z 维上浮动达 0.60 毫米,具有导入和自对准功能。

提供高达 20.0A 的双向电源电流传输
有四个可用的高电流电源端子,每个端子的最大额定电流为 5.0A,外形紧凑。还有一个经优化的高电流型号,额定电流高达 60.0A

资源


按行业划分的应用


ADAS 应用
先进的驾驶员和乘客信息娱乐系统
先进的高速通信网关
软件定义汽车 (SDV)
分区/高速计算系统

高冲击/高振动环境

这并非此产品应用的最终名单。它只包括一些最常见的用途。