连接器
Molex 凭借在汽车行业数十年的经验以及超过 15 年为消费设备提供移动和加固型微型连接器的经验,利用其综合知识设计和开发先进的 FPC 对板和板对板连接器,以提供 ADAS/AD、混动汽车和电动汽车应用所需的大功率连接器。
DriveAngle 浮动板对板连接器可为高电流应用提供高达 60.0A 的电力传输,支持 PCIe 4.0 数据传输速度。其紧凑的直角布局有助于实现快速可靠的数据传输,确保高效的板对板连接。该系列连接器的设计符合 LV214 汽车可靠性和安全性标准,具有宽浮动范围,可适应机械公差,减小应力并有效减少连接器装配过程中的对配错误。同时,它们还兼容自动化装配系统,可简化制造流程,提升整体制造效率和质量。
Float Stack 连接器提供适应各种电路需求的多种对配高度,有助于提升电动汽车应用的灵活性和性能,满足设计工程师的需求。这些连接器支持高电流应用,宽幅浮动范围轻松应对装配公差,便于自动化高效装配。Float Stack 连接器拥有出色的抗震动性能与坚固结构,确保在严苛环境下依然保持稳定可靠的连接性能。
紧凑型 ZN Stack 连接器具有先进的浮动能力,可吸收冲击和震动,确保无缝的信号完整性,并提供高达 32Gbps 的超快数据传输率。该系列连接器提供高达 50.0A 的强大电力传输能力,支持垂直/堆叠配置,专为关键区域架构、高级驾驶辅助系统以及高速计算而设计。
电动汽车对额外信号连接的需求意味着需要更多连接器,这可能会增加车辆的重量。汽车工程师必须最大限度地利用设计空间,同时考虑系统的整体重量。Flexi-Latch+ 连接器提供可靠且稳健的连接器解决方案,能够实现紧凑轻便的设计,尤其适用于电动汽车电池系统。
市场对灵活的模块化连接器设计的需求日益增长,这类设计同时支持垂直和直角方向,在保持连接器定位公差的同时,能最大限度利用 PCB 空间。制造商倾向于采用精益生产流程,即减少设备数量和处理步骤,降低工艺复杂度与资本投入,同时缩短生产周期并节省设备占用空间。Flexi-Pin Stack 连接器可与现有的取放 SMT 设备兼容,无需额外设置缝合机工位,可扩展设计灵活性,并在受力条件下确保出色的电气和机械可靠性。