跳至主要内容

ADAS 连接器系统

汽车行业正加速迈向自动驾驶的未来,其中高级驾驶辅助系统 (ADAS) 的能力正在迅速增强。着眼于提升车辆安全性和无缝驾驶体验,ADAS 设计必须遵守法规并响应消费者需求。为帮助汽车制造商在这个不断变化的市场中保持领先地位,Molex 莫仕提供创新的连接解决方案,包括高速数据传输、先进传感器接口和高效的电源管理。

设计面向未来的 ADAS


行业快速转向自动驾驶正推动 ADAS 设计的边界。除了满足不断变化的消费者期望外,ADAS 现在还必须确保设计遵循严格的监管要求,以保证安全。自动驾驶系统必须在各种不同的驾驶条件下可靠地运行,这些条件有时可能非常极端;同时,系统还需要实时处理大量的数据。但是,人工智能 (AI) 和机器学习 (ML) 等新技术的整合使未来发展前景变得复杂,要求硬件和软件设计采用创新方法。

为了克服这些挑战,汽车制造商需要能够无缝集成到下一代车辆中的稳健且可扩展的解决方案。ADAS 控制固有的响应能力依赖于高速数据传输和低延迟处理。可靠、适用于汽车的连接器和传感器接口能确保 ADAS 在所有条件下都能一致地运行。此外,设计还需要高效的电源管理,能够优化在不断增长的电子负载下的配电和消耗。

Molex 莫仕在 ADAS 的发展过程中发挥着重要作用,开发了创新的连接解决方案,旨在满足汽车环境的独特需求。结合先进的传感器接口和高效的电源管理解决方案,Molex 莫仕高速连接器和电缆组件使汽车制造商能够在全自动驾驶领域保持领先地位。


ADAS 应用

ADAS 组件高级连接器

朝自动驾驶的发展正在将 ADAS 设计推向新的高度,对安全性、精确度和实时数据处理都有需求。Molex 莫仕通过先进的连接解决方案帮助汽车制造商应对这些挑战,包括高速连接器和高效电源管理等。了解 Molex 莫仕的创新如何为 ADAS 不断变化的需求提供支持,为自动驾驶汽车的未来铺平道路。

适用于 ADAS 驾驶舱计算机的高性能连接器

现在的趋势是将车辆系统整合到一个统一的平台,既能处理 ADAS 功能又能处理驾驶舱功能,因此设计人员必须将各种功能整合到单一的高性能计算系统中。Molex 莫仕的坚固耐用的多功能小型连接器可提供所需的灵活性和可扩展性,确保这些整合系统与汽车的电子器件无缝集成,同时提供可靠的性能。

适用于自动驾驶汽车的 LiDAR 技术

未来的 ADAS 系统将把光探测和测距 (LiDAR) 系统作为汽车传感能力的一个组成部分。Molex 莫仕小巧耐用的汽车级互连解决方案提供必要的可靠性和多功能性,可将这些安全关键系统与汽车电子器件集成,并确保可靠的系统性能。

适用于汽车摄像头的可靠连接

了解高性能连接器设计小巧坚固耐用,可提供可靠、高速的数据传输以增强 ADAS 摄像头系统的具体情况。借助 Molex 莫仕解决方案,汽车摄像头能够与汽车网络无缝集成,确保实时处理、耐用性和精确度,从而实现更安全、更智能的驾驶。

开发提供稳固 ADAS 连接的产品


可靠的高速数据传输

有效的 ADAS 系统需要几乎即时、无延迟无错误的数据传输。这意味着传感器与中央处理单元之间的数据流必须流畅,以确保快速准确的驾驶决策,这直接影响车辆的安全性和用户体验。Molex 莫仕的高速连接解决方案支持高带宽和卓越的信号完整性,从而满足 ADAS 车辆独特的响应需求。

dsdsdf

稳健耐用的连接解决方案

ADAS 系统必须在极端条件下可靠运行,包括高温、振动以及灰尘和湿气的侵蚀。可靠耐用的连接解决方案对于保持 ADAS 的最佳运行状态至关重要,可确保一致的安全功能并减少昂贵的维修需求。Molex 莫仕通过专为汽车环境严苛条件设计的稳健且全面的基础设施满足这些需求。

ads

高效电源管理

优化 ADAS 系统中的配电和调节功耗,可以提高车辆效率和可靠性,尤其是在电动汽车 (EV) 中。Molex 莫仕提供先进的电源连接器和电源管理解决方案,可提升汽车系统内的长期效率。

ad

特色产品


其他 ADAS 互连资源


博客

自动驾驶:挑战与机遇

自动驾驶正在以不同的能力水平不断发展,这逐渐增加了车载电子设备的负荷。随着 ADAS 技术在全球汽车行业的持续发展,让我们看看未来会如何演变。

博客

车辆架构:创新转折点

汽车行业在历史上经历过拥抱变革和抵制变革之间的紧张关系。了解汽车系统如何结合传统设计和技术创新来塑造未来。

网络研讨会

可靠耐用:通过微型化优化汽车设计

深入了解 Molex 莫仕解决方案,这些解决方案通过微型化且坚固耐用的创新汽车级组件帮助将车辆转变为“轮上数据中心”,使其成为扩展 ADAS 功能的理想选择。

sdaf