跳至主要内容

车载雷达系统:适用于 ADAS 的精密雷达技术

汽车雷达系统正面临新的设计挑战,包括信号干扰、数据融合和热管理。这些技术的精度和可靠性正在不断提高,为雷达性能设定新的基准。Molex 莫仕提供工程师应对这些挑战所需的解决方案,帮助开发更安全、更高效的汽车系统。

车载雷达系统:增强情境意识和安全


配备雷达的汽车的快速普及正在改变汽车行业,并给设计工程师带来了一系列新的挑战。马路上出现了越来越多的雷达系统,信号干扰的风险随之增加,可能会影响性能和准确性。这些系统需要区分类似的物体,如行人、障碍物和其他汽车,同时保持足够的分辨率以进行精确识别。此外,汽车雷达必须能够处理大量的实时数据,以支持快速决策,确保安全高效的驾驶体验。

要应对这些挑战,工程师需要能够尽可能减少信号干扰并保持数据完整性的组件。4D 成像雷达和传感器融合等先进解决方案可确保在恶劣天气下可靠运行。AI 驱动的算法和高速数据传输支持快速决策和自适应对象检测。

Molex 莫仕的高性能连接器能帮助设计工程师应对 ADAS 和雷达系统挑战。这些连接器提供经久耐用、耐高温的解决方案,可保持高速数据传输,同时优化汽车架构内的空间。Molex 莫仕解决方案采用先进的热管理,可延长 ADAS 组件的使用寿命,并提供能够在各种车型中轻松集成的平台,减少开发时间和成本。可定制的 Molex 莫仕产品组合可实现独特的设计,满足各种各样的 ADAS 雷达需求。

特色产品


ADAS 雷达传感器模块板对板连接器


ADAS 雷达系统面临多种挑战,需要提供可靠的高速数据传输,同时要能经受振动、极端温度和电磁干扰 (EMI) 等汽车运行状况。要应对这些挑战,连接器必须采用紧凑型设计,同时提供高性能和耐用性。Molex 莫仕的板对板连接器可支持这些条件,确保可靠的 ADAS 功能,让驾驶员能安心驾驶。

  间距 电路数 电流 板对板
SlimStack 连接器 0.60 至 16.00 毫米 6 至 240 18.0A X

ADAS 雷达传感器模块 I/O 连接器


在汽车内部集成雷达传感器需要能够应对空间限制和环境应力的连接器,同时还要保持精确的信号质量。高性能的紧凑型连接器设计可应对这些挑战,支持高电流负载并抵御振动、EMI 和温度波动。Molex 莫仕提供具有高密度、可定制配置的 ADAS 雷达传感器模块 I/O 连接器,为智能 ADAS 系统性能提供可靠、适应性强的连接解决方案。

  端子尺寸 电路数 电流 线对板 线对线 密封式
FFC/FPC 连接器   2 至 120 2.0A X    
Mini50 连接器 0.50 毫米 2 至 38 最高 4.0A X X X

Premo-Flex 扁平柔性电缆 (FFC)

多种定制和标准扁平柔性电路 (FFC) 电缆选项(包括高速、低压差分信号 (LVDS) 电缆组件)可实现灵活但稳固的 PCB 连接。这些解决方案可帮助设计人员优化 PCB 空间,降低组件成本,并保持高性能设备中可靠的板对板连接。

ADAS 雷达传感器模块高速连接器


由于存在 EMI、温度波动和物理应力,维持高速 ADAS 雷达系统的信号完整性和连接可靠性颇具挑战。高速连接器设计用于提供快速、可靠的数据传输和电力传输,可提供汽车运行的恶劣环境下所需的长期稳定性能。Molex 莫仕提供紧凑、灵活的 ADAS 雷达传感器模块高速连接器,提供高频数据传输,保持信号损耗极低。 

  端口/电缆 频率范围 工作温度 线对板 线对线 密封式
高速 FAKRA Mini (HFM) 连接器/电缆 单个、两个、四个、自定义 最高 20GHz -40°C 至 +105°C X X X