要实现 ADAS 功能,汽车通常需要有 5 个以上的雷达和 6 个摄像头。事实上,摄像头是 ADAS 应用中最重要的检测传感器。Molex 莫仕汽车摄像头后壳组件是一款完整的解决方案,其包括带有 FAKRA 接口的连接器及后壳组件。
汽车 OEM 需要在不增加生产时间的情况下,快速、高效地将更多摄像头安装至下一代汽车。Molex 莫仕相机背壳组件具有带 FAKRA 接口的 SMT 插孔,可轻松实现这一点。
为了支持 ADAS 应用,需要将摄像头安装在其能检测车辆外部物体的位置。因此,它们将会受到水雾和灰尘的影响。Molex 莫仕相机背壳组件的防水等级是 IPX7 和 IPX9K,能够防止灰尘和水进入。