行业与应用
设计车辆控制单元
为了使 VCU 能够与日益复杂的车辆功能系列整合,电气连接必须确保不同平台和子系统的兼容性和可靠性。来自传感器和操控指令的数据必须得到实时处理,这需要高速和稳健的信号完整性,并且要求连接器在车辆使用寿命内提供更新和升级的灵活性。互连还必须满足严格的安全标准和可靠性要求,以确保在空间受限的车辆架构内实现故障安全操作。
为了满足这些高性能需求,需要稳健且专业的解决方案。VCU 电气连接器必须具有高密度、紧凑的外形规格,同时提供高数据传输速度,在恶劣的汽车条件下可靠运行,以及与不同的安全和传动系统组件进行通信的多功能性。
Molex 莫仕的汽车 VCU 连接器使设计人员能够将 VCU 与一系列车辆子系统无缝集成。高达 20Gbps 的高速数据传输速率有助于安全关键型应用的准确、可靠和瞬时操作。IP67、IP68 或 IP69K 密封以及压力锁紧特性可确保即使在高振动和高温环境中也能保障可靠连接。紧凑、高密度连接器采用混合端子和灵活配置,支持微型化和增强紧凑空间内的功能。
特色产品
VCU I/O 连接器
为了确保关键车辆功能在恶劣环境下持续运行,VCU I/O 连接器必须可靠耐用。Molex 莫仕汽车连接器设计符合 IP67、IP68 和 IP69K 密封标准,以及严格的 GMW3191 规范,以确保在高振动和高温环境下的性能。端子位置保证 (TPA) 和连接器位置保证 (CPA) 等压力锁紧选项提供坚固可靠性,有助于在恶劣的驾驶条件下提供故障安全操作。
端子尺寸 | 间距 | 电路数 | 电流 | 线规 | 密封式 | |
---|---|---|---|---|---|---|
MX123 连接器 | 0.64、2.80 毫米 | 2.54 毫米 | 49 至 80 | 11、25A | 22 至 18 AWG | X |
CMC/CMX 连接器 | 0.64、1.50、2.80 毫米 | 2.54、3.70 毫米 | 22 至 154 | 2.5 至 21.0A | 20 至 10 AWG | X |
Compactus 连接器 | 0.50、1.00、2.80 毫米 | 2.40、3.00、5.00 毫米 | 48 至 186 | 最高 15A | 24 至 16 AWG | X |
VCU 高速连接器
要让 VCU 能够实时做出决策,以支持先进的安全系统、摄像头、传感器或自动驾驶系统,需要高速数据传输以及恶劣条件下的卓越可靠性。耐用型 Molex 莫仕连接器旨在支持高达 20Gbps 的数据传输速度,并在受振动和高温影响的应用中保持稳健的信号完整性,从而为安全关键型系统提供持续且瞬时的通信。
电缆 | 端口 | 频率范围 | 电流 | 线规 | 密封式 | |
---|---|---|---|---|---|---|
高速 FAKRA 微型 (HFM) 同轴电缆 | 同轴 | 单个、两个、四个、自定义 | 最高 20GHz | 1.0A | 26 AWG | X |