メインコンテンツにスキップ
スプレッドシートをエクスポート
品番 Web Description
02091615 2.36mm Diameter, Standard .093\ Pin and Socket Crimp Terminal, Series 42477, Female, with Tin (Sn) Plated Contact, High Current/Low Engagement Force, 18-14 AWG, Reel 25 Female Brass Tin Tin 0.417/g Reel 0.508µm 0.508µm Crimp or Compression 3.56mm max. 14, 16, 18 N/A