| ピッチ | 嵌合高さ | 回路 | 電流 |
|---|---|---|---|
| 0.30、0.35、0.40mm | 0.52、0.70mm | 8または10 | 最大20.0A |
特徴と利点
小型化への需要が高まる中、設計エンジニアには、ますますコンパクト化するPCBスペース内で、より高い電力と機能を実現することが求められており、限界まで突き詰めたコネクター設計が必要になっています。超小型のハイブリッド電源(最大20.0A)および信号接点を小さなフットプリントに統合したChargeStackコネクターは、より薄型のデバイスでも高い機能性と電力供給を実現します。
また設計エンジニアは、特にハウジングが脆弱になりがちな小型フォームファクターにおいて、高振動や頻繁な落下に耐え、確実な嵌合と安定した接点を実現する信頼性の高いコネクターハウジングを求めています。この課題は、ChargeStackコネクターのデュアルコンタクト構造と十分なワイプ長によって解決され、振動や落下条件下でも安定した嵌合を実現します。これにより接続の信頼性が向上し、信号損失や断続的な電源障害を防ぐことで、ダウンタイムの低減につながります。
過酷な環境下での耐久性ニーズが高まる中、設計者は堅牢な機械設計を備えたコネクターを求めています。ChargeStackコネクターは、嵌合時や落下時のハウジング破損を防ぐフルメタルアーマーとオーバーモールドを備えています。この堅牢な設計により、コネクターの故障や保証コストを削減し、振動の激しい過酷な環境における製品の耐久性を向上させます。
産業別アプリケーション
Bluetoothデバイス
GPSデバイス
テレビ信号
無線デバイス
製品用途はこれらに限定されるものではありません。用途のリストは一般的な使用例を紹介するものです。
よくある質問
ChargeStackコネクターとは?
ChargeStackコネクターは、バッテリー駆動アプリケーションにおける電力伝送に最適化された基板対基板用コネクターソリューションで、信号接点によりデータの完全性を確保します。
ChargeStackコネクターの電流定格は?
ChargeStackコネクターは、10.0A、15.0A、18.0A、20.0Aの電流定格に対応しています。必要な電流およびアプリケーションに応じて、シリーズから適切なコネクター製品を選択できます。
ChargeStackコネクターの主な特長は何ですか?
ChargeStackコネクターは、微細ピッチと低スタック高を特徴としています。コンパクトなサイズにより、安定した電力伝送を確保しつつ、アプリケーションのスペース効率を向上させます。
ChargeStackコネクターの信頼性を高めている設計上の特長は何ですか?
ChargeStackコネクターは、完全なオーバーモールドプロセスと金属強化ハウジングを備え、製品強度を高めることで安定した嵌合を実現します。加えて、デュアルコンタクト構造により、信頼性の高い接続も実現します。