| 構成 | 中間周波数 | 用途 |
|---|---|---|
| 信号:2 - 4 接地:4 - 6 パワー:4 - 0 |
15GHz 25GHz |
mmWave RFアンテナモジュール |
特徴と利点
高度な5Gアプリケーションには、PCBスペースの最大限の節約、優れた価格対性能比、およびお客様の用途に適した多数の設計機能が必要です。本体サイズがコンパクトな5G15コネクターは、PCBスペースを最大限に節約し、最大15GHzの周波数をサポートし、EMIシールド、堅牢な嵌合、パワーおよび高速シグナルオプションのピン割り当てを可能にする最先端の設計機能を備えています(優れた設計の柔軟性を提供します)。
お客様は、嵌合プロセス中にコネクターが損傷するリスクを回避したいと考えています。5G15シリーズコネクターには、広いアラインメント範囲(ピッチ:0.35mm、スパン:0.30mm)があり、すばやく簡単な嵌合を可能にします。コネクターのオーバーモールド設計によりピンの抜けが防止され、強力で大型の電源およびアースネイルが嵌合時の相互接続への損傷を防ぎます。
お客様は、幅広い用途の設計、機能、および多様性に汎用性と使いやすさを示すコネクターを探しています。この5Gコネクターは、FPCケーブル上で使用する場合、複数の同軸ケーブルを置き換えることができるコネクターとして非常に汎用性があります。また、5G mmWave、Sub 6GHz、および4G/LTEアプリケーションをサポートしたり、RF接続と非RF接続を単一のコネクターとして組み合せてPCBのスペースとコストを節約することもできます。2RF+1.0Aパワーまたはパワー構成のない4RFのアンテナモジュールで、パワーと高速信号のピン割り当てに柔軟性をもたらします。
スマートフォンやウェアラブルデバイスなどのスペースが狭い用途では、益々微細化するピッチコネクターの使用を推し進めることで、EMIシールド用の内部スペースが不足したり、内部EMI効果の管理が困難になるなど、いくつかの課題が生じ、結果として生じる信号の劣化が5Gの速度に極めて需要なSIパフォーマンスに影響を与えます。これらの課題を克服するために、5G25シリーズコネクターは業界をリードするSI性能を提供し、高周波(25GHz)のニーズに対応します。Molex独自の接触シールドとRF端子の絶縁により、ミッションクリティカルな5Gアプリケーションに必要な高レベルのSI性能が維持されます。
これらのミニチュアコネクターのデリケートな性質は、メーカーに高い電気的信頼性を確保する負担を負わせることになります。相互接続は、過酷な取り扱いや、衝撃や振動の厳しい動作条件に耐えられるよう、十分に堅牢である必要があります。これらのコネクターが幅広い産業用途に適合するようにするには、設計の柔軟性も重要です。5G25シリーズのプラグとリセプタクルのユニークな設計は、電気的接触の信頼性を維持しながら嵌合誤差を許容する必要がある組み立てプロセスでも簡単かつ迅速に導入できるという、モバイル、ウェアラブル、および5G業界のRFコネクター要件に対応します。
産業別アプリケーション
AR/VRデバイス
スマートホームデバイス
スマートフォン
タブレットPC
5GおよびRFデバイス
IoT
携帯型オーディオおよびナビゲーション機器
患者モニタリングシステム
治療および外科用機器
この製品の用途はこれらに限定されるものではありません。用途のリストは一般的な使用例を紹介するものです。
よくある質問
5G15 mmWave(15GHz)
5G15コネクターには、上記の例以外の用途がありますか?
5G15コネクターの用途は、5G基板対基板用コネクターまたはアンテナとしての使用だけに限られません。最大15GHzのデジタルRF接続を必要とする高速アプリケーションは、この製品でサポートできます。例としては、I/O(USBなど)、カメラなどがあります。5G15コネクターは、センサー、マイクロフォン、スピーカーなど、さまざまな非RF接続または高速接続に使用できます。
5G15製品と通常の基板対基板用コネクターとの違いは何ですか?
FPCケーブル上で使用するときは、複数の同軸ケーブルを5G15フレックス対基板用コネクターに置き換えることができます。また、5G mmWave、Sub 6GHz、および4G/LTEアプリケーションをサポートしたり、RF接続と非RF接続を単一のコネクターとして組み合せてPCBのスペースとコストを節約することもできます。
5G15コネクターは何に使用できますか?
5G15コネクターには複数の用途があり、a)複数の同軸ケーブルを単一の基板対基板用コネクターとして組み合わせることで複数ケーブルと置き換える、b)RFと非RF両方の接続機能を単一のコネクターに統合してスペースとコストを節約することが可能です。これは、回路サイズを最大30に増やすことによって実現されます。
5G15インターコネクトソリューションの最終製品用途にはどのようなものがありますか?
- 消費者用途には、AR/VR、スマートフォン、タブレットPC、ウェアラブルデバイス、スマートホームデバイスなどがあります。
- 産業用途には、モノのインターネット(IoT)、携帯型オーディオおよびナビゲーション機器、5GおよびRFデバイス(15 GHz速度)などがあります。
- 医療機器には、患者モニタリングシステム、治療機器、および外科用機器が含まれます。
- 防衛用途には、ドローン、無人車両、航空機アビオニクスなどがあります。
5G25 mmWave(25 GHz)
5G25シリーズ製品の顕著な特徴を3つの語句で要約できますか?
高速機能、完全なEMIシールド(優れたSI性能)、堅牢な嵌合です。
5G25製品と他の市場同等製品はどのように違いますか?その違いはユーザーにどのように価値を生み出しますか?
• 高速伝送を実現:25 GHz速度のサポートが可能です。• 完全なEMIシールドによる優れたSI性能:卓越した電気およびワイヤレス信号性能と接続性を提供します。 コンパクトなサイズ:PCBスペースを大幅に節約し、低コストとコンパクトなコネクターフットプリントを達成します。 高い接触信頼性、堅牢な嵌合とPCB保持力:製品と動作の信頼性に必要な機械的堅牢性を提供します。• 0.30mmピッチ(幅)/0.30mm(スパン)のクラス最高レベルのアライメント許容値:アライメント許容誤差に高度な柔軟性を提供することで組み立てと生産プロセス全体を高速化します。
5G25製品を使用する可能性があるユーザーは誰ですか?
• 携帯電話およびチップメーカー、RFモジュール開発者、5G技術で実現されるウェアラブルデバイスの開発者を含めたあらゆる5G RF開発者• 業界をリードする25 GHz速度の接続性の活用を検討する設計エンジニアまたはシステムアーキテクトも考えられます。
より広い視野から考えた場合、5G25はどのような機会をもたらしますか?
インタラクティブなエコシステムの一部として、第5世代ワイヤレステクノロジーはユーザーと開発者に無限の機会をもたらします。5Gテクノロジーは、スマートさ、スピード、利便性がさらに向上したコネクテッドな世界を実現します。