産業とアプリケーション
2021年4月16日 - 世界トップクラスのコネクターメーカーである米モレックス社の日本法人・日本モレックス合同会社(本社:神奈川県大和市、社長:李 在薰)は、民生機器や産業機器、IoTデバイス、各種の高速I/Oアプリケーションに堅牢かつ優れた接続性能を提供する「USB Type-Cコネクターおよびケーブルファミリー」に、新しく防水タイプのリセプタクル製品2種を追加しラインアップを拡充しました。
モレックスの産業用配線デザインガイドは、自動車設備、産業用ロボット、マテリアルハンドリング、食品、半導体・電子機器などの各産業分野に向けたコネクター、ケーブルやネットワークスイッチといったモレックスのFA製品をA4判56ページにまとめたガイドブックです。新製品の紹介をはじめ、これまでユーザーからの要望が多かった規格解説やテストレポートを充実させたほか、QRコードによってマニュアルや他のカタログへのリンクも利用でき、各種FA製品の最適な選定にお役立ていただけます。
また本ガイドブックでは、新製品として、センサー・アクチュエーター接続用のMini SplitterおよびUltra-Lock – M12インラインスプリッター、電源接続用のM12 Lコード コードセット、ネットワーク接続用のM12 Xコード コードセット(可動用)、インダストリアルネットワークスイッチとして、IP30アンマネージドスイッチ、IP30マネージドスイッチ、IP67マネージドスイッチなどを紹介しています。
産業用配線デザインガイドの主な内容
- 北米、欧州および中国地域における国際規格の説明に加えて、カタログ内で対応する製品を紹介
- コネクタコードの説明と定格電圧・電流容量を記載するほか、ピンアサイン(配線図)も併せて紹介
- 線心のワイヤーカラーとピン番号の説明を追加しているため、図面の参照が不要
- 耐屈曲テスト、耐溶接テスト、引張強度および伸び試験、耐油試験などケーブルテストのレポートを掲載
- QRコードを用いたマニュアルや他カタログへリンク
モレックスのBradオートメーション産業用配線デザインガイドは、ウエブサイトからのダウンロードも可能です。
モレックスについて
モレックスは、未来の変革とより豊かな生活を実現させるテクノロジーを可能にすることでつながる世界を支えていく。世界40ヵ国以上で事業を展開し、データ通信、医療、インダストリアル、自動車、家電などの様々な市場に広範な接続システム、サービスおよび電子ソリューションを提供している。