産業とアプリケーション
2021年1月8日 - 世界トップクラスのコネクターメーカーである米モレックス社の日本法人・日本モレックス合同会社(本社:神奈川県大和市、社長:李 在薰)は、薄型で金属表面に直接取り付け可能な「デュアルバンドOn-Metal Wi-Fiアンテナ」を発表しました。
モレックスのデュアルバンドOn-Metal Wi-Fiアンテナは、2.4/5.8GHzの2つの周波数帯域を利用可能なデュアルバンドアンテナです。On-Metalアンテナは、RF性能を損なうことなく金属表面への直接取り付けが可能です。また、サイズは横44.00 x 縦37.00 x 厚8.50mmと薄くコンパクトな設計のため、設置スペースの節約に寄与します。
近年、家電製品や産業用アプリケーションでは金属製筐体が広く使用されています。これらのデバイスはスマート化の進展に伴い、ワイヤレスネットワークへの接続が求められていますが、アンテナを直接金属面に取り付けた場合、送受信の性能が低下することがあります。モレックスのOn-Metal Wi-Fiアンテナは、金属表面へ設置した際も、2.4/5.8GHz帯で優れたRF性能を提供します。
デュアルバンドOn-Metal Wi-Fiアンテナの主な特徴
- 接着剤もしくはネジ取り付けによる設置が可能で、設計上の課題を軽減
- 薄くコンパクトな設計により設置スペースを節約
- 狭い設置面積で高い放射効率とピークゲインを提供
本製品は、セキュリティおよび監視、ホームオートメーションなどのコネクテッドホーム、ワイヤレスソリューション、スマートファクトリー/スマート産業/スマートシティなどのIoT、電気通信/ネットワーキング、商用車のネットワーキングといった用途に適しています。
モレックスについて
モレックスは、未来の変革とより豊かな生活を実現させるテクノロジーを可能にすることでつながる世界を支えていく。世界40ヵ国以上で事業を展開し、データ通信、医療、インダストリアル、自動車、家電などの様々な市場に広範な接続システム、サービスおよび電子ソリューションを提供している。