産業とアプリケーション
| ネットワークプロトコル | フォーマット | インターフェイス | 認定 |
|---|---|---|---|
| EtherNet/IP、PROFINET、DeviceNet | PCIe、PCU、PC/104 | DLL、OPC DA | ODVAまたはPI準拠、RoHS、REACH、cUL、CE、KCC対応 |
| 入力電圧 | データ速度 | ネットワークプロトコル | IP等級 |
|---|---|---|---|
| DC24V、-15/+20% | 100Mbps | CANopen、CIP Safety、EtherNet/IP、PROFINET | IP67 |
| 管理型/非管理型 | データ速度 | ネットワークプロトコル | IP等級 |
|---|---|---|---|
| 管理対象と非管理型が利用可能 | 10/100/1,000Mbs | EtherNet/IP、PROFINET | IP20、IP67 |
| 機能安全プロトコル インターフェイス | ハードウェアの互換性 | コード設置面積(概算) | 産業認証基準 |
|---|---|---|---|
| CIP Safety、EtherNet/IP、スキャナー(オリジネーター)/アダプター(ターゲット) | 32ビットまたは64ビットのマイクロプロセッサー(SDKはハードウェアに依存しません) | 200 kB(アダプター)または400 kG(スキャナー) | CIP Safety 2.22/CT20ES、IEC 61508、TÜV認定、事前認証済みのANSI Cソースコード |