産業とアプリケーション
特徴と利点
お客様は、標準フィールドバス プロトコルを使用する産業用ネットワークデバイスの実装が容易なI/O接続を必要としています。産業用I/Oモジュールは、標準フィールドバス プロトコルを使用します。EtherNet/IPバージョンとPROFINETバージョンはQuick Connect機能を使用して、500ミリセカンド未満でモジュールを起動し、動作させます。
お客様は、さまざまなデバイスやチャネルのネットワーク接続を適応させる柔軟性を必要としています。産業用I/Oモジュールを使用すると、ユーザーは、デジタルI/Oチャネルを固定にするか設定可能にするか選択できるので、マシンとネットワークの設計の柔軟性が高まり、使いやすさが向上します。
産業界のお客様は、工場内の厳しい環境に耐えることができるネットワーク接続を必要としています。モレックスの産業用I/Oモジュールは、マシン上での使用など厳しい環境での信頼性の高い動作に対してIP67評価済みで、振動と粉塵に耐性があります。
お客様は、簡単にネットワークのパフォーマンスとステータスをモニタリングできることを必要としています。産業用I/Oモジュールの特徴として、I/O、モジュール、ネットワークのステータス情報を瞬時に表示するLEDインジケータがあります。
振動と粉塵に耐性がある
マシンにマウントする場合に、環境からの侵入に対してレジンのポッティングでシーリングします。
複数のアプリケーションに対してモジュールを設定する柔軟性を提供
ユーザーは、デジタルI/Oチャネルを固定にするか設定可能にするか選択できます。さらに、さまざまな入出力の組み合わせが利用可能で、多様性が向上し、コストが削減されます。
M12 Ultra-Lockプッシュロック コネクターでインストール時間が短縮
速くて確実性があるUltra-Lockコネクターで、すばやい切り替えが可能です。また、柔軟性を高めるには、ねじ式のMini-Changeコネクターも利用可能です。
産業用ネットワークの簡単化が可能
モジュールは、一般的な産業用プロトコルに準拠しています。イーサネットの冗長リング(MRP機能)と、500ミリセカンド未満でモジュールを起動して接続するQuick Connect機能により、インストール時間とダウンタイムが最小化されます。
産業用ネットワークの簡単化が可能
モジュールは、一般的な産業用プロトコルに準拠しています。イーサネットの冗長リング(MRP機能)と、500ミリセカンド未満でモジュールを起動して接続するQuick Connect機能により、インストール時間とダウンタイムが最小化されます。
資料
動画
ローラードライブ用Brad EtherNet/IP
産業別アプリケーション
オートモーティブ組み立てライン
CNCマシン
複雑なファクトリーオートメーション機器
コンベヤー
資材運搬機器
ロボットセル
倉庫オートメーションシステム
この製品のアプリケーションはこれに限定されるものではありません。一般的な使用例の一部を紹介しています。
よくある質問
一般的な質問
IP67とはどんな意味ですか?
IP67は、モジュールが提供する粉塵および水に対する保護のレベルを示します。「6」は、粉塵の侵入に対して完全に保護されていることを示し、「7」は、深さ1.0mまでの浸水に30分間耐えることができることを示します。
I/Oモジュールは何に使用されますか?
I/Oモジュールは、インターフェースセンサー、アクチュエーター、その他制御システムを備えたフィールド機器に使用されます。I/Oモジュールは、オートメーションシステムで信号を入出力しやすくします。
技術的な仕様
産業用I/Oモジュールでは、どの電圧が通常サポートされていますか?
モレックスの産業用I/Oモジュールは、通常、およそ19V~28V DCの範囲をサポートします。正確な電圧の仕様を知るには、特定の製品のデータシートを確認することが重要です。
これらのモジュールはどんな種類の信号を扱うことができますか?
モレックスの産業用I/Oモジュールは、デジタル(入力および出力)信号を扱うことができます。
インストールとメンテナンス
I/Oモジュールはどのようにインストールしますか?
インストールするには、モジュールを適切な場所にマウントし、フィールド機器をモジュールに接続し、適切な電源とネットワーク接続を確保します。モジュール固有の手順については、必ずユーザーマニュアルを参照してください。
これらのモジュールにはどんな種類のコネクターが使用されていますか?
モレックスの産業用I/Oモジュールは、フィールド機器との接続にM8またはM12コネクターを使用しています。これらは、堅牢な設計になっていて使いやすいからです。速くて確実性があるUltra-Lockコネクターで、切り替え操作が速くなります。また、柔軟性を高めるには、ねじ式のMini-Changeコネクターも利用可能です。
環境の考慮
これらのモジュールは極端な温度でも使用できますか?
はい。産業用I/Oモジュールは-20~+70°Cの広い範囲の温度で100%の能力で動作するように設計されています。
I/Oモジュールは化学物質に耐性がありますか?
IP67モジュールは一般的に化学物質に対してある程度耐性がありますが、場合によります。モジュールの材質が、接触する特定の化学物質に適合性があるかどうかを確認することが重要です。
安全性とトラブルシューティング
産業用I/Oモジュールは業界標準に準拠していますか?
はい。安全性、電磁両立性(EMC)、環境保護に関する関連業界標準に準拠するように設計されています。特定の認証については、製品のドキュメントを確認してください。
モジュール上でファームウェアの更新ができますか?
ファームウェアの更新には、通常、通信インターフェースを介してモジュールをコンピューターに接続し、メーカーのソフトウェアツールを使用して新しいファームウェアをアップロードする必要があります。モレックスのI/Oイーサネットモジュールはファームウェアの更新をサポートしています。