メインコンテンツにスキップ

産業用ソリューション

産業用SDK

産業機器メーカーにとって、自社製品を顧客のネットワークに迅速かつ容易に統合するには、専用のソフトウェアが必要です。モレックスの産業用SDKを使用すると、メーカーはEtherNet/IP、PROFINET、またはCIP Safetyプロトコルをスキャナーやアダプターデバイスに迅速かつ効率的に組み込むことができます。スキャナデバイスメーカーは、SDKのカスタマイズ可能な製品構成ツール(PCT)を使用して、エンドユーザーに完全に統合された機能を提供できます。

 プロトコル ハードウェアの互換性 オペレーティング・システム(OS)
EtherNet/IP、
CIP Safety、
PROFINET
32ビットまたは64ビットのマイクロプロセッサー OSを問わず、リアルタイムかどうか

CIP Safety SDK

EtherNet/IP SDK

PROFINET SDK

特徴と利点


さまざまな業界のメーカーは、製造、物流、安全システムプロセスの自動化を迅速かつ簡単に拡張しようとしています。自動化システムの機能は、メーカーのネットワークと機器に最適化され、効率性、拡張性、グローバルな統合をサポートすることが重要だ。産業機器メーカーは、こうしたトレンドをサポートし、機器の市場投入までの時間を短縮し、製造業のエンドユーザーにとっての統合の課題を緩和する必要がある。

産業オートメーションを実現するために、機器メーカーはEtherNet/IP、PROFINET、CIP Safetyなどの産業用プロトコルを効果的かつ効率的に機器に統合する必要があります。SDKを使用することで、これらのメーカーは、顧客が新しいデバイスを既存のネットワークに簡単に統合できるようにすることができる。SDKは、さまざまなスキャナおよびアダプタデバイスに産業用プロトコルをインストールするプロセスを合理化します。

モレックスのSDKにより、産業用デバイスメーカーはこの統合プロセスを最適化できます。主要な標準通信プロトコルをサポートすることで、メーカーは顧客の製造工程の自動化を容易にサポートできる。実装の簡素化とモレックスのトレーニングおよびエンジニアリングサポートを組み合わせることで、専門的なトレーニングの必要性が減り、製品開発のタイムラインが短縮され、市場投入までの時間が短縮され、コストが最小限に抑えられます。

設定および診断プロセスを高速化

コンパイルが簡単な事前認証済みのモジュラーANSI Cコードとメーカーの製品構成ツール(PCT)により、迅速な立上げと診断作業が可能になります。

テスト

市場投入までの時間を短縮

詳細なトレーニングオプションを含めるエンジニアリングおよび技術サポートにより、お客様はモレックスの産業コミュニケーションに関する幅広い専門知識を活用できます。

SDK

開発と設置を容易にする

このSDKは、モレックスのネットワーク インターフェース カードとソフトウェアスタックに理想的で、完全な通信ソリューションを提供します。

SDK

EtherNet/IP SDK

さまざまなEtherNet/IP機能とパフォーマンスレベルをサポート
SDKには、クイック接続、デバイスレベルリング(DLR)、ラック最適化などのカスタマイズ可能なODVA準拠のEtherNet/IPスキャナ機能を備えた構成ツールが含まれています。

センサーとリモートI/Oを有効にする
アダプタのみのSDKバリアントの追加により、センサおよびリモートI/Oメーカーは、自社製品でODVA CT20-compliantのEtherNet/IPプロトコルをサポートできます。

CIP Safety SDK

スキャナやアダプタデバイスなど、さまざまなアプリケーションで安全プロトコルの統合が可能
CIP Safetyプロトコルを使用することで、安全認証を確実に取得し、プロジェクトのリスクを最小限に抑えることができます。

製品寿命にわたって完全に統合された安全機能の提供を支援
SDKには、幅広い開発者ソリューションと継続的なエンジニアリングおよび技術サポートが含まれており、お客様は産業オートメーションにおけるモレックスの専門知識を活用できます。

PROFINET SDK

拡張機能を提供して汎用性を向上
ネットワークの可用性を高めるため、SDKには、イーサネットリングを使用したメディア冗長プロトコルが含まれ、PROFIsafe安全レイヤとの互換インターフェイス、およびPROFIdriveプロトコルを使用することで、異なるベンダーのドライブ間の相互運用性を確保します。

PIの適合性を確保
SDKは、最新のPROFIBUSおよびPROFINET International(PI)認証テストスイートに準拠しています。

産業別アプリケーション


商用および産業用車両

Dump Trucks transporting Platinum ore for processing

クレーン
鉄道・地下鉄インフラ

オートモーティブ製造システム
自動パッケージングシステム
電子製造装置
イーサネット対応の複雑な機械
重工業機械
I/Oデバイス、センサー、アクチュエータ
産業用オートメーションデバイスメーカー
ネットワークインターフェース(PCカード、ゲートウェイ)
PC製造装置
プロセス制御システム
プロセス機器
プログラマブル・ロジック・コントローラ(PLCs)
ロボット製造ツーリングおよびコントローラ
ロボット監視システム
繊維および印刷機
ビジョンシステムおよびディスプレイ
倉庫および物流システム

この製品の用途はこれに限定されるものではありません。一般的な使用例の一部を紹介しています。

よくある質問


モレックスではどのようなテクニカルサポートを利用できますか?
モレックスは、ハードウェアおよびソフトウェア設計の両方について、SDKトレーニング、技術サポート、およびエンジニアリング開発を提供しています。エンジニアリングサポートとトレーニングの詳細については、モレックスにお問い合わせください。

ソフトウェア開発キットに含まれるもの
SDKは、メーカーSDKと製品構成ツール(PCT)という2つの異なるパッケージで構成されており、お客様が簡単にデバイスを構成できます。

  • SDKパッケージには、ANSI Cソースコード、ユーザー・リファレンス・ガイド、EDSサンプル、ODVA適合性ツールのSTC構成ファイル、さまざまなオペレーティング・システムのための実装サンプル、デバイス・プロトコル固有のオブジェクトにアクセスするためのツールが含まれています。
  • PCTパッケージには、構成ファイル、EDSデバイスライブラリ管理、アダプタコミッショニング、統合診断機能、メーカーのカスタマイズ機能、ソフトウェア保護が含まれています。

スキャナデバイスの設定方法を教えてください。
スキャナSDKに含まれているモレックスは、顧客のブランディングおよびグラフィック標準でパーソナライズできるカスタマイズ可能な構成ソフトウェアを提供し、顧客のツールスイートに統合します。

ソフトウェア開発キットの使用方法
SDKはソフトウェア・ツールキットとも呼ばれ、スキャナおよびアダプタ・アプリケーションの両方の開発ライセンスを提供し、製品内部での産業用プロトコルの実装を可能にします。アダプター機器の場合、ロイヤリティは発生しないが、スキャナー機器の場合、ソフトウェアを組み込んだ顧客製品ごとにロイヤリティが発生する。

SDKフルパッケージにアクセスするために必要なライセンス契約をご希望の場合は、モレックスまでお問い合わせください。

関連製品