メインコンテンツにスキップ
Nano

電線対基板用

Nano-Fitコネクター

Nano-Fitコネクターは、小型電源アプリケーション向けのコンパクトで高性能なソリューションを提供します。スペース効率を考慮して設計されたこれらのコネクターは、接点のズレを防ぐ絶縁接点により、優れた電気的完全性と信頼性を確保します。高電流を運ぶ機能を備え、さまざまな構成で提供され、複数のメッキおよび色分け/キーオプションを備えたこれらのコネクターは、同じサイズのコネクターと比較して最高の電流を提供しながら、スペースに制約のある精密な電子機器設計に最適です。

ピッチ 電流 電線サイズ 動作温度
2.50mm 最大8.0A 26~20 AWG -40~+125℃

PCBヘッダー

MX150 PCBヘッダー

リセプタクルハウジング

Nano-Fit Receptacle Housing

プラグハウジング

Nano-Fit Plug Housing

圧着端子

Nano-Fit Crimp Terminal

コネクターアクセサリー

Nano-Fit TPA Accessory

パワー用ケーブルとシグナル用ケーブルアセンブリー

画像

特徴と利点


電子機器小型化の急速な成長に伴い、消費者は小型コンポーネントでより多くの電力を求める傾向が強まっています。電子機器設計の省スペース化において、コンパクトな設計で8.0Aの定格電流を活用しているNano-Fitコネクターは最適な選択肢です。これらの製品は、複数の色分けおよびメカニカルキーオプション、超低嵌合力端子、およびブラインド嵌合インターフェース(BMI)を備えており、コストのかかるコネクター嵌合ミスを防止します。その結果、Nano-Fit製品は組立プロセスを簡素化し、生産を加速し、全体的な効率を向上させます。

端子位置保証(TPA)やコネクター位置保証(CPA)などの追加設計機能により、確実な嵌合を通じてアセンブリプロセスの精度を向上させます。信頼性の高い電気性能を確保するために、Nano-Fitコネクターは、小型パッケージで高電流をサポートしながら、一般的な嵌合問題を効果的に対処し、防止する汎用性が高いソリューションを提供するように設計されています。この組み合わせた機能により、これらのコネクターは、小型電源アプリケーションで効率的で高性能な接続を求めるエンジニアや設計者に好まれるソリューションとなっています。

優れた省スペース性能

消費者が小型部品でより多くの電力を提供する需要が増えるため、電子機器の小型化は急速に進むトレンドにあります。Nano-Fitコネクターは、Fit製品ファミリーの中で最小ピッチサイズ(2.50mm)で大幅なスペース節約を実現します。また、これらのコネクターは最大8.0Aの電流をサポートし、5.0Aに制限された競合他社のソリューションよりも小型パッケージでより多くの電力を対処できます。

Nano-Fit Connectors

組み立てを容易にする

Nano-Fitコネクターは、BMI機能、複数のメカニカルキーイング、色分けされたオプションを提供し、クロス嵌合の可能性をほとんど持たず、同じ回路の複数のコネクターを利用することも可能です。色分けで適切なコネクターの嵌合を視覚的に示し、迅速なアセンブリーを実現します。エルゴノミクスラッチも備えており、取り外す際の押し込み力を軽減します。完全に絶縁された接点は、ずれのリスクを低減し、嵌合プロセスを簡素化します。

Nano-Fit PCB Header

確実な嵌合

Nano-Fitコネクターは、確実な接続のためのスナッグ防止設計を搭載したポジティブロックハウジングを提供します。また、カチッという音を発する端子位置保証(TPA)、およびワイヤースナッグにより、ラッチを損傷から保護し、嵌合コネクターアセンブリが誤って外れないようにします。

Nano-Fit Receptacle Housing

同じ回路で複数コネクタを使用することを可能にし、交差嵌合の可能性は限られています。適切に嵌合されたコネクターを視覚的に表示し、より迅速な組み立てを実現
動作の安全性と効率的な組み立てのために、複数のメカニカルキーイングと色分けオプションがあります。

高回路アプリケーションでのオペレーターの疲労軽減とアセンブリーコンプライアンスの向上
Nano-Fitコネクターには超低嵌合力端子が搭載されています。

‬嵌合されたコネクターアセンブリーが誤って外れることを防止
TPAとCPA機能により、組み立てミスが軽減し、端子が完全に固定され、戻りません。

オペレーターの手が届かない、目視もできない場所でコネクターを嵌合可能
Nano-FitコネクターにはBMIオプションが搭載されています。

取り扱いおよび嵌合中の端子を潜在的な損傷から保護
これらのコネクターには完全に絶縁された端子を備えています。

衝撃と振動に関するUSCAR-2仕様に対応
Nano-Fitコネクターは、安全アプリケーションやエンジン搭載アプリケーション以外の自動車アプリケーションでの使用に適しています。

動画


産業別アプリケーション


食器洗い機
乾燥機
電子レンジ
オーブン
冷蔵庫
洗濯機

組み立てライン機器
食品と飲料
産業制御
生産ライン

補助的パワー用デバイス
計算基板
GPUトレイ
グラフィックス処理装置(GPU)
サーバー
スイッチ

サーバー
スイッチ

ヘルスケアIT
患者モニター

この製品のアプリケーションはこれに限定されるものではありません。一般的な使用例の一部を紹介しています。

よくある質問


色分けと機械式キーイングの意味は?
Nano-Fitコネクターは視覚的に色で区別され、機械的にキーイングされ、嵌合ミスを防ぐ成形ハウジングにデザインを作成します。つまり、色を混ぜることはできません。天然色を天然色と嵌合、黒色を黒色と嵌合します。

ゴールドフラッシュ端子とは?
ゴールドフラッシュ端子には、0.25マイクロメートルの非常に薄い金メッキを付着します。顧客が錫メッキを使用しており、フレッティング腐食や接続性の問題を引き起こす欠陥に関する品質上の懸念がある場合、金を使用して製造された端子は全体的な環境性能を向上させることができます。一部の顧客にとって、金フラッシュメッキは、完全に金メッキされた端子に代わるコスト効率の良い代替品となる可能性があります。

Nano-Fitコネクターにはリフロー機能がありますか?
はい。

Nano-Fitコネクターの部品はハロゲンが低いですか?
はい。

Nano-Fit BMIヘッダーを標準のNano-Fitリセプタクルに嵌合できますか?
いいえ、標準のNano-FitリセプタクルはNano-Fit BMIヘッダーとは嵌合できません。Nano-Fit BMIヘッダー、リセプタクル、プラグには、特定のシリーズのみに嵌合することができます。標準のNano-Fit部品は嵌合しません。

Nano-Fit製品ファミリーはUSCAR認証を受けていますか?
はい、すべてのフィット製品ファミリーは衝撃と振動のみに対応するUSCAR2認証を受けています。

関連製品