産業とアプリケーション
特徴と利点
設計エンジニアは、PCBスペースを少なくして、より大きな電力要件を必要としています。コンパクトなMega-Fitコネクターは、小型パッケージで高電流を提供し、PCBの追加の面積を解放し、リニアおよび平方ミリメートルあたりの電力を増やすことができます。
また、これらのコネクターは、絶縁接点、機械的キー付きの選択、ポッティングが可能なヘッダーを提供することで、多様な設計要件を満たしています。ブラインド嵌合インターフェイスとTPAオプションも汎用構成に利用可能で、エンジニアは効率的で堅牢な電子ソリューションを作成するための柔軟性を設計できます。
強力な嵌合プロセスで不適切なコネクターの係合やオペレーターの疲労を避けるために、Mega-Fit製品は新しいラッチ設計とタングレス端子を提供し、ヘッダーとの嵌合時に優れた保持力を発揮します。全体的に、Mega-Fitコネクターは、電気的信頼性のために高性能と確実な嵌合を保証します。
データシートおよびガイド
製品概要(PDF)
動画
産業別アプリケーション
内蔵ダッシュボード
照明と自動化
電力変換器
非防水制御モジュール
照明と自動化
機械と重機械
電源装置と配電
サーバー
スイッチ
この製品のアプリケーションはこれに限定されるものではありません。一般的な使用例の一部を紹介しています。
よくある質問
色分けと機械式キーイングの意味は?
Mega-Fitコネクターは視覚的に色で区別され、機械的にキーイングされ、嵌合ミスを防ぐ成形ハウジングにデザインを作成します。つまり、色を混ぜることはできません。天然色を天然色と嵌合、黒色を黒色と嵌合します。
ダブルクリンプ機能を使用する利点は何?
1つの端子に2つの同様の電線サイズを使用することで、スペース効率、最適な電流経路、強化された堅牢性と信頼性が得られます。
モレックスにはPCBポッティング機能がありますか?
いいえ、モレックスはフィットファミリーのポッティングの仕様を提供できますが、顧客はPCBをポッティングするか、サードパーティの製品を使用する必要があります。モレックスは、ポッティング対応シリーズ、ポッティングレジンの推奨、および中断のない接続のための最大ポッティング高さを提供します。