確実な電線対電線接続を提供する突合スプライスコネクター
突合スプライスコネクターは、2つの導体の端同士を結合するインライン型電線対電線用コネクターで、配線経路を変更することなくハーネスの延長、修理、修正を可能にします。これらのコネクターは、配線被覆を適切な長さで剥いて圧着工具を用いて装着することにより、迅速な組み立てが可能な繰り返し精度の高いはんだ不要の圧着終端を形成します。突合スプライスコネクターには絶縁タイプと非絶縁タイプがあり、複数のバレル構成で利用可能です。オートモーティブ、家電、および産業配線のアプリケーションで広く使用されています。
| ワイヤーサイズ |
パッケージ形態 |
絶縁被覆 |
バレルタイプ |
| 22~1/0 AWG |
リール巻き接着テープ、カートン、リール巻きエンボステープ、リール |
NiAc、ナイロン、PVC、なし |
クローズド、ロウ付けクローズド |