メインコンテンツにスキップ
Molexヘビーデューティコネクター(HDC)ハウジングと角度付き出口を備えたフード

産業用コネクター

ヘビーデューティコネクター

産業オートメーションと生産ラインの拡大をサポートするヘビーデューティコネクター(HDC)は、頑強な耐久性、高電力容量、モジュール性、業界標準との互換性を提供し、さまざまなデバイスをシームレスに統合します。

電流 電圧 侵入保護 NEMA定格
最大200.0A 最大1,000V IP66、IP68、IP69 4、4X、12

ヘビーデューティコネクター

ヘビーデューティコネクター圧着コンタクトインサート、7極、サイズ3A

ヘビーデューティケーブルグランド

4.00~10.00mmケーブル用ヘビーデューティコネクターケーブルグランド

ヘビーデューティコンタクト

ヘビーデューティコネクター圧着コンタクト、メス、容量10.0A

ヘビーデューティアクセサリー

ヘビーデューティコネクター アダプターアクセサリー

特徴と利点


メーカーや産業施設は、極端な温度、ほこり、湿気にさらされる過酷な環境内で確実に動作するコネクターを必要としています。そのようなコネクターは、既存システムへの統合を簡素化し、アップグレードを円滑化して、さまざまなデバイスに適応するとともに、市場のニーズを満たすための容量の拡大と縮小を可能にする必要があります。

堅牢で信頼性の高いインターコネクトオプションは、故障とメンテナンスコストを最小限に抑えることで、生産性を向上させ、生産ダウンタイムを低減します。汎用性の高いコネクターは、システムの拡大、縮小、アップグレードの効率化に役立つため、市場要件の変化により迅速かつ機敏に適応できます。業界標準のインターフェースを使用することでシステム統合が加速されるので、ダウンタイムと設計作業が最小限に抑えられます。

Molexのヘビーデューティコネクター(HDC)は、極端な温度や過酷な条件下でも信頼性の高いサービスを実現し、一貫したパフォーマンスをサポートするIP66、IP68、またはIP69の防塵防水定格で故障率を低減します。HDCは、ネットワーク設計を簡素化し、変化する生産ニーズをサポートするための素早い交換を可能にする、モジュール式の柔軟な接続を提供します。これらのコネクターは、幅広い業界標準との互換性と他のメーカー製品との互換性を備えているため、既存のデバイスやインフラストラクチャーとの統合が容易になります。

過酷な環境条件下での優れた信頼性

HDCは、IP66、IP68、またはIP69防水防塵定格の堅牢な耐腐食性ハウジングを提供し、機械的ストレスや湿気にさらされる過酷な用途でも信頼性の高いパフォーマンスを実現します。電磁両立性(EMC)対応コネクターや、シールド付きケーブルグランドなどの機能は、ノイズの多い環境での一貫したデータ伝送の確保に役立ちます。

Molexヘビーデューティコネクター(HDC)ハウジングと角度付き出口を備えたフード

強化された設計柔軟性と適応性

モジュール式の柔軟なHDCは、電力接続、信号接続、空圧接続、丸形バス接続を1つのプラグに統合します。この統合により、制御キャビネット内の限られたスペースが最適化され、システムの拡大や再構成が容易になります。

モジュラーフレーム、モジュラーインサート、ハウジング、角度付き出口を備えたフードが表示されたMolexヘビーデューティコネクター(HDC)アセンブリー

業界標準のインターフェースと端子

汎用性と可用性を最大化しながら特殊な工具やトレーニングの要件を最小化するため、HDCには業界標準のインターフェースが使用されています。これは、メンテナンスや組み立て作業を効率化する直観的な端子とロック方式を使用すると同時に、幅広い標準や製品との互換性を確保することを可能にします。

モノリシックインサート、ハウジング、角度付き出口を備えたフードが表示されたMolexヘビーデューティコネクター(HDC)アセンブリー

高い定格電流と定格電圧を提供
最大1,000Vの電圧容量と最大200.0Aの電流容量により、最大216個の10.0A電極(108回路)の高回路数接続を提供できるため、高電力用途をサポートでき、複数のコネクターを使用する必要性が低減します。

パフォーマンスを向上
非対称ガイドレール、ステンレス鋼ペグ、バネ式のロック可能な金属カバーを備えた耐衝撃性ヘビーデューティエンクロージャーは、組み立てミスの防止に役立ち、安全で信頼性の高い長期的な使用を実現します。

設計作業を簡素化
ハイブリッドモノリシック電源/信号インサートは、複数の機能を1つのプラグに統合することによってスペースを最適化し、長い組み立て時間を回避して、設計とメンテナンス作業を簡素化します。

過酷な環境条件下でセキュリティと堅牢性を実現
IP66、IP68、またはIP69定格の耐油性シールを用いる4/4X/12 NEMA規格の耐腐食性ハウジングは、粉塵や水の侵入にさらされる用途での使用を可能にし、堅牢な構造は-40~+125℃で信頼性の高い動作を実現します。

設計柔軟性を向上
モジュラーインサートは、用途上のニーズを満たし、設計上の制限を最小限に抑えるために、カスタマイズされた電力接続、信号接続、丸形バス接続、高電圧接続、空圧接続を1つのプラグに統合する幅広いオプションを提供します。

システム統合を合理化
幅広いデバイスとの互換性と業界標準への準拠により、システム統合が容易になり、作業の遅延を回避できます。

資料


産業別用途


ビルディングオートメーション
ビルマネジメントシステム(BMS)
インフラデバイスの充電
エネルギー貯蔵システム
再生可能エネルギーデバイス
スマートグリッド施設

AC配電装置
電力信頼性システム

この製品の用途はこれらに限定されるものではありません。用途のリストは一般的な使用例を紹介するものです。

よくある質問


ヘビーデューティコネクターは、制御キャビネット内のスペースの最適化にどのように役立ちますか?

モノリシックインサートとモジュラーインサートは、電力接続、信号接続、丸形バス接続、高電圧接続、空圧接続を単一のコネクターで行えるようにすることで、スペース上の要件を低減します。狭いスペース内での大口径ケーブルの使用を可能にする柔軟なケーブル出口方向とフードは、制約のあるキャビネットやエンクロージャー内のスペースの最適化に役立ちます。

どのような端子オプションを利用できますか?

Molex HDCは、業界標準の圧着端子、ネジ端子、バネ式端子に加えて、取り付け工具が一切不要なプッシュイン端子を提供するため、特殊な工具やトレーニングの必要性を最小限に抑えることができます。

Molexのヘビーデューティコネクターは、業界標準フォーマットに適合していますか?

はい。Molex HDCは、ヘビーデューティコネクターの業界標準を満たしています。これらの標準は、HDCをメーカー間の適合コネクターとして使用することを可能にします。利用可能なタイプには、3A、10A、16A、32A、6B、10B、16B、24B、32B、48Bなどがあります。

ヘビーデューティコネクターの最大容量(回路数とアンペア)を教えてください。

HDCは、1極あたり10.0Aで最大108回路(216極)をサポートします。または、高電流用途の場合には、コネクターあたり3回路(6極)で1極あたり最大200.0Aをサポートします。

注目の製品