メインコンテンツにスキップ
M23コネクターとケーブルアセンブリー

産業ソリューション

M23コネクターとケーブルアセンブリー

M23コネクターとケーブルアセンブリーは、最も過酷な産業環境での信頼性とパフォーマンスに対する厳しい要件を満たすことから、幅広い信号および電力用途に最適です。

極 電圧(最大) 電流(コンタクトあたりの最大値) IP定格
6~19(信号) 63、300、600V(AC/DC) 最大28.0A(電力) IP67

産業用丸形コネクター

M23 産業用丸形コネクター

産業用丸型コードセット

M23 産業用丸型コードセット

特徴と利点


M23シグナル用コネクターには、現場で取り付け可能なオスとメスのケーブルコネクターとリセプタクルがあり、6極から19極までストレート型と直角型があります。幅広いケーブル外径とリセプタクルに対応するよう設計されたM23コネクターは、フロントマウント、バックマウント用アプリケーションで高い柔軟性を保証します。インサート部分は、接触部がはんだ式と圧着式があります。一体型のロッククリップはインサート部分の接触面を固定し、特別な組立工具を必要とせず、簡単に組立・分解できます。

M23パワー用コネクターは、最大28.0Aの電力アプリケーション向けです。モレックスは、現場で取り付け可能な、5+PEおよび4+3+PEバージョンのケーブルコネクターおよびリセプタクルを取り揃えています。シグナル用コネクターと同じモジュラーデザインを採用し、両極数ともストレートとライトアングルのバージョンがあります。組み立てと分解が簡単で、特別な工具は必要ありません。

圧着式の接触部には各種圧縮レンジのものがあります。スプリング一体型のメスコンタクトは、シグナルおよびパワー製品レンジの両方において、究極の接触信頼性と卓越した電気性能を保証します。


クリップオン、張力緩和インサート方式
ケーブルの回転防止

放射状のスプリングコンタクト
低プラグイン抵抗と高嵌合サイクルを保証

モジュール性
すべてのハウジングで共通のインサート採用

柔軟性の高いEMC-Oリング
信頼性の高いEMC保護保証

一体型ロッククリップ
インサートの接触部分を固定し、組み立てと分解を容易に

接触部分は金メッキ加工
すべてのハウジングで共通のインサート採用

アプリケーション


アクティブおよびパッシブI/Oボックス
駆動装置
エンコーダー
過酷な業務用アプリケーション
リゾルバー
安全アプリケーション

この製品のアプリケーションはこれに限定されるものではありません。一般的な使用例の一部を紹介しています。