メインコンテンツにスキップ
画像

圧着済みリード

モレックスの圧着済みリードの製品ラインアップは、生産前、試作品、および量産要件に対応するシンプルでコスト効率の高いソリューションを提供します。このリードはモレックスのほとんどの一般的なコネクターファミリー向けに利用できます。

電流  長さ 電線サイズ(AWG
最大40.0A
コンタクトあたりの最大値
150mmおよび300mm 8 - 30

特徴と利点


圧着済みリードをモレックスの大半の製品ファミリー向けに利用することができるため、試作品、生産前、大量生産などの開発プロセスのどの段階においても顧客は適切なコネクターを選ぶことができます。

モレックスの圧着済みリードは、メスからメス、オスからオス、剥き出し、ピグテールのオプションなど、複数のコンフィギュレーターを備えています。


取り扱いの長さ: 150mmおよび300mm
すべてのプロトタイプや事前生産の生産前の要件に理想的

両端が圧着されているリード
ワイヤー間の用途や半分にカットした場合は電線対基板用の用途に適切

モレックスの大半の製品ファミリーで利用可能
圧着・圧接工具に投資する前に適切なコネクターを選ぶ上でサポート

資料


動画