| 周波数 | インピーダンス | インターフェース |
|---|---|---|
| DC~110 GHz | 50および75オーム | スナップオン、スレッド、プッシュ/プルカップリング |
特徴と利点
RFシステムエンジニアは、高周波数信号の完全性や性能要件から、過酷な環境での高信頼性アプリケーション、産業、または医療用環境における耐久性まで、さまざまな要求に直面しています。接続ソリューションは、複雑なシステムへのシームレスな統合を可能にするために十分な汎用性を備え、設置とメンテナンスが容易で、過酷な条件に耐えるのに十分な信頼性を備えている必要があります。
RF同軸ケーブルアセンブリーは、低損失、低電圧定在波比(VSWR)、低PIM性能を高周波で実現するために設計されているため、設計者は最新の5G、レーダー、高信頼性通信システムの要件を満たすことができます。ロック機能と環境密封を備えた高耐久性設計により、信頼性が向上し、製品寿命が延びます。また、統合と設置作業を効率化する汎用性の高いコネクターとケーブルのオプションが、コストを削減し、導入を迅速化します。
幅広いRF同軸ケーブルアセンブリーオプションにより、Molexは、迅速な設置とアップグレード作業を行いながら、パフォーマンスを向上させるカスタマイズ可能なソリューションを提供します。ケーブルには、高度なオーバーモールドおよびIP67/IP68防水オプションのほか、カスタマイズされたケーブルタイプが用意されており、湿気、摩耗、放射線、腐食、極端な温度にさらされる環境での信頼性が向上します。特許取得済みのロック設計やマルチポート/連結構成など、柔軟なビルドトゥプリントのアセンブリーには、幅広いコネクター互換性があり、システム統合を簡素化し、進化するテクノロジーをサポートします。
データシートおよびガイド
データシート(PDF)
産業別アプリケーション
コントローラーユニット
データ収集ドローン
組み込みビジョンシステム
GPSシステム
種子散布機
カメラシステム
ドライバー モニタリング システム
フルディスプレイのバックミラー
車両充電ステーション
無線デバイス
ネットワークインフラ機器
5Gアプリケーション
基地局
ブロードバンド機器
モノのインターネット(IoT)アプリケーション
ネットワークシステム
通信衛星とテスト機器
通信インフラ
試験機器
無線アンテナ
無線基地局
無線通信システム
無線ローカルエリアネットワーク(WLAN)
製品アプリケーションはこれらに限定されるものではありません。このリストは一般的な使用例を紹介するものです。
よくある質問
RF同軸ケーブルアセンブリーとは?
MolexのRF同軸ケーブルアセンブリーは、RF信号を最小限の損失と干渉で伝送するために設計された、高性能、高信頼性、組み立て済みのケーブルです。過酷な条件下での使用を可能にする高耐久化および密封のオプションなど、さまざまなタイプのケーブルやコネクターを提供します。
Molexの高周波RF同軸ケーブルアセンブリーはどのようにシグナルインテグリティに優れていますか?
MolexのRF同軸ケーブルアセンブリーは、DC~110 GHzの幅広い周波数範囲で、正確なインピーダンス制御と優れたシグナルインテグリティを提供するように設計されています。ケーブル設計により、挿入損失を最小限に抑え、VSWRを低く抑え、信号の反射と歪みを低減します。これらの高周波ケーブルは、セルラー、レーダー、その他の高性能RFアプリケーションにとって重要な要素である相互変調の歪みを防止する超低PIMも備えています。
MolexのRF同軸ケーブルアセンブリーが過酷な環境条件に耐えることができるのは、どのような材料と設計によるものですか?
これらのケーブルアセンブリーは、IP67/IP68等級の防水防塵密封を備えた高耐久性コネクターを備えています。極端な温度、摩耗、放射線、塩分や化学物質にさらされるような腐食性の高い環境に耐える材料が選択され、試験されています。これらの設計により、UAV、航空、公共安全通信、衛星、医療用画像装置などの高振動や屋外のアプリケーションにおいて、一貫した電気的性能と機械的完全性が維持されます。
Molexは複雑なRFシステム統合の互換性とカスタマイズをどのようにサポートしていますか?
Molexは、ビルドトゥプリント、および十分にカスタマイズ可能なケーブルアセンブリーを提供しています。利用可能なケーブルタイプには、フレキシブル、セミリジッド、波形、マイクロ同軸(LMR代替品やMLXなど)、シールドRFケーブル、直径0.81~30.00mmのアーマードケーブルがあります。コネクターオプションには、I-PEX MHFコネクター、ライトアングル、ストレートおよびリバース極性、マルチポート/連結構成などの標準および特許取得済みのロック設計が含まれます。機能には、5G、モノのインターネット(IoT)、レーダー、通信分野のアプリケーションにおけるレガシーおよび次世代プラットフォームとのシステムキャリブレーションと互換性に必要な、正確なインピーダンスマッチングと位相安定性が含まれます。
Molexは、RF同軸ケーブルアセンブリーの性能を検証するためにどのような品質保証およびテストプロトコルを使用していますか?
Molexの各ケーブルアセンブリーは、挿入損失、周波数帯域にわたるVSWR、機械的耐久性(振動、摩耗、環境条件への暴露)、電磁干渉/無線周波数干渉から保護するためのシールド効果について包括的なテストを実施しています。これらの厳格なプロトコルにより、高感度なテスト・計測アプリケーションや高出力RF使用において、再現性と信頼性の高い結果が得られます。テストレポートはご要望に応じて提供いたします。
MolexのRF同軸ケーブルアセンブリーは、どのように信頼性を維持しながら設置上の課題に対処していますか?
Molexのケーブルアセンブリーは、狭いスペースでの配線を簡素化する柔軟で適合性のあるケーブルオプションにより、運用が容易になるように設計されています。堅牢なコネクターは、設置時の損傷や環境ストレスに対する保護を提供します。グローバルエンジニアリングサポートは、設計と試作品作成の支援を行い、複雑な設置のリードタイムと人件費を削減します。