クリストフ・ハイネ著
パワーオーバーイーサネット(PoE)とは、イーサネットケーブルで既存のデータ接続を経由して電力を供給し、パワードデバイスやIP対応デバイスに直流電力を供給するネットワーク機能です。単一の接続で電力とデータ接続の両方を提供する便利でコスト効率の高いアプローチを提供します。2003年にPoEが初めて標準化され、最大15Wの直流電力が供給されるようになると、その勢いが止まることはありませんでした。 2019年以降は、4ペアPoEまたは4PPoEと呼ばれるパワーソースから最大90Wをサポートします。
オフィスのスタッフから小売店の買い物客まで、病院の患者からホテルの宿泊客まで、利用者は、よりカスタマイズされた快適でスマートなビル体験を要求しています。 企業がPoEを検討するにあたり、PoEの利点をさらに詳しく見てみましょう。
- 時間とコストの節約 – パワー用ケーブルの敷設にかかる時間とコストを削減します。ネットワークケーブルは、資格のある電気技師に取り付けを依頼する必要がなく、どこにでも設置できます。
- 柔軟性 - コンセントに縛られることなく、必要な場所にデバイスを設置し、簡単に再配置できます。
- 安全性 - PoE規格は、旧式機器を損傷から保護し、ユーザーを電力の危険から守るため、安全な運用を保証する多くの対策を取り入れています。
- 信頼性 - PoE電力は、分散した壁面アダプターの集合体ではなく、中央の汎用互換性のあるソースから供給されます。無停電電源装置によるバックアップや、デバイスの無効化やリセットを容易に行うための制御が可能です。
- スケーラビリティ - ネットワーク上で利用可能な電力があるということは、ネットワーク接続の設置や分配が簡単で効果的であるということです。
パワーに伴う責任
IEEE 802.3btタイプ4クラス8(90W)などのPoE規格に加え、配線システムに影響を与える規格にも目を向ける必要があります。ケーブル敷設の設計と実装が、この両方に準拠していることを確認することが重要です。モレックスPoE実装ガイド(モレックスPoE計算ツールの一部として提供)は、プランニングを支援します。しかし、テクノロジーに深く踏み込む前に、物理的なレイヤー、ネットワーク機器、スタッフの安全を確保するために、以下を考慮する必要があります。
アプローチ | リスク |
短期的な戦略。すなわち、「現在の要求事項」 | 未来のニーズを考えずに、現在サポートしたいPoEアプリケーションだけを考慮した場合、ケーブルインフラは将来を保証できない可能性があります。ケーブルカテゴリーによっては、最も要求の厳しいPoEアプリケーションをサポートできるものもあれば、そうでないものもあります。 |
銅クラッドアルミケーブルの使用 | 規格に準拠していないケーブル製品が市場に存在すると、安全上のリスクが生じます。ケーブルの4対に通電する必要がある場合は、さらに重要です。ソリッドアルミニウムケーブルの抵抗は、同じ直径の銅ケーブルよりも約55%大きくなります。その結果、ケーブル内の熱が上昇し、駆動するデバイスで使用できる電圧が低下します。 |
24本超のケーブルを束ねる場合 | ケーブルの本数が多ければ多いほど、温度は上昇します。ケーブルへの熱上昇の影響は、主に60Wを超えるレベルで、特にPoE通電バンドルでは大きくなります。 |
長いパッチ/機器用コードによる設計ルールの無視 | 機器コード、パッチコード、および作業エリアコードは通常、より線で作られており、ISO/IEC 11801、ANSI/TIA、CENELEC、およびAS/NZ規格などの国際ケーブル規格の要件に従って、ディレーティング係数を適用する必要があります。 |
MAXを超えた場合 | バンドル温度の上昇が大きいほど、センターケーブルは高温になります。挿入損失が増加し、シグナル強度が低下します。ビットエラーレートが高くなり、ネットワークのパフォーマンスが低下します。 |