作者:Christophe Hinet
以太网供电 (PoE) 是一种网络功能,允许电力通过以太网电缆流过现有数据连接,从而向用电设备和支持 IP 的设备提供直流电。提供了一种方便且经济高效的方法,可通过单个连接提供电源和数据连接。PoE 在 2003 年首次被标准化以达 15W 的功率提供直流电后,它就从未停止发展。 2019 年之后,它现在可以支持从电源提供高达 90W 的功率,通常被称为 4 线对 PoE 或 4PPoE。
从办公室工作人员到零售购物者,从医院患者到酒店客人,居住者都要求更定制、更舒适、更智能的建筑体验。 随着各大组织转而考虑 PoE,让我们进一步了解 PoE 的好处。
- 节省时间和成本 — 通过减少安装电力线缆的时间和费用。网络电缆不需要有资质的电工就能安装,并且可以安置在任何地方。
- 灵活性 — 无需连接到电源插座,即可将设备安置在需要的任何位置,还可以轻松改变位置。
- 安全性 — PoE 标准包含一系列用以确保其安全运行的措施,既可以保护传统设备免受损坏,也可以保护用户免受触电伤害。
- 可靠性 — PoE 电力来自一个中央且普遍兼容的电源,而不是分布式壁挂适配器。它可以通过不间断电源进行备份,也可以进行控制以轻松禁用或重置设备。
- 可扩展性 — 在网络上供电意味着网络连接的安装和分配简单有效。
力量带来的是责任
除了 IEEE 802.3bt Type 4 Class 8 (90W) 等 PoE 标准外,我们还需要看看影响布线系统的标准。确保布线的设计和实施符合这两类标准至关重要。Molex 莫仕 PoE 实施指南(作为 Molex PoE 计算器工具的一部分提供)将帮助您进行规划。但是,在深入研究该技术之前,应考虑以下事项,以确保物理层面、联网设备和人员的安全。
方法 | 风险 |
短期策略,即“我当前的需求” | 如果仅考虑您今天要支持的 PoE 应用而不考虑未来的需求,则您的布线基础设施可能很快过时。有些布线类别可以支持最严格、最严苛的 PoE 应用,而有些则不能。 |
使用铜包铝电缆 | 市场上存在不符合标准的布线产品会带来安全风险。当需要给 4 对电缆通电时,这一点尤为重要。实心铝电缆的电阻比相同直径的铜电缆的电阻约大 55%。这会导致电缆中热量增加,受电设备的电压可用性降低。 |
制作单束超过 24 根电缆的电缆束 | 电缆束中的电缆越多,温度升高越多。热量增加对电缆的影响可能很大,主要是在 60W 以上的功率水平,尤其是在 PoE 供电的电缆束中。 |
使用长接插线/设备线而忽略设计规则 | 设备线、接插线和工作区线通常由多股电缆制成,并且必须根据国际布线标准(例如 ISO/IEC 11801、ANSI/TIA、CENELEC 和 AS/NZ 标准)的要求运用降额因数。 |
超过最大长度 | 电缆束温升越大,中心电缆就越热。同时,插入损耗增加,信号强度减弱。导致误码率更高、网络性能降低。 |