跳至主要内容

工业解决方案

Micro-Change M12 连接器和电缆组件

密封式 Micro-Change M12 连接器和电缆组件提供坚固耐用、紧凑灵活的连接解决方案,支持工业传感器、执行器和网络基础设施应用的数据、信号及电力传输。它们采用行业标准的 M12 外形规格,符合 IEC 规范。

锁定方式 NEMA 等级 行业标准
螺纹  IP67 根据 IEC 标准打造

圆形工业用电线组件

圆形工业连接器

工业 T 型接头和分路器

无源分线盒

工业附件

特性和优点


Micro-Change 连接器采用了可耐受恶劣工业和气候环境的卓越品质,可确保自动化设备中的控制元件实现非常可靠的连接。该优质连接器可简单而快速地更换传感器、编码器、开关以及工业机器中的其他输入和输出设备。

全面的 Micro-Change 产品包含 2、5、8 和 12 孔 IEC 标准配置,采用单键槽和双键槽设计(带直式和 90° 插头),可提供完整的连接解决方案。

Molex 莫仕公司通过引入严苛工作负载插座,扩展了 M12 连接器的适用性,使其能够应对更恶劣的环境挑战。Brad Micro-Change M12 严苛工作负载插座可在高振动系统中提供具备卓越 EMI/RFI 屏蔽性能的密封连接,因此非常适合石化、2 类商用车辆应用。


重型压铸结构和 IEC 61076-2-101 标准设计
结实耐用的外壳可提供卓越的电磁干扰 (EMI) 和射频干扰 (RFI) 防护
符合 CE 工业要求

抗振动特性
防止耦合松开,即使在极为剧烈的振动情况下亦可保持稳固

防水面板安装设计
使外壳符合 NEMA 6P 及 IP67 防护等级

金覆钯/镍电镀设计
提供更持久的高性能电子接触

M12 设计符合 IEC 规范
行业标准接口可兼容多种传感器及开关

完整的 LED 机器照明灯解决方案
机器照明灯套件包括 LED 灯、安装托架以及 M12 电线组件和连接器
通过将整个照明系统压缩成一个订单号来简化订购

额定电压 250VAC/DC、电流高达 4.0A
2类电源和网络电路应用的理想之选

数据报表和指南


应用


商用和工业车辆

Dump Trucks transporting Platinum ore for processing

建筑和采矿设备
传感器

自动装配设备
输送系统
材料加工
包装设备
取放机械手

这并非此产品应用的最终名单。它只包括一些最常见的用途。