メインコンテンツにスキップ

産業ソリューション

Micro-Change M12コネクターとケーブルアセンブリー

堅牢かつコンパクトで柔軟性に優れた接続ソリューションを提供する防塵・防水Micro-Change M12コネクターとケーブルアセンブリーは、産業用センサー、アクチュエーター、およびネットワークインフラストラクチャ用途向けのデータ転送、信号伝送、および電力伝送をサポートします。コネクターとケーブルアセンブリーには業界標準のM12フォームファクターが使用されており、IEC仕様に適合しています。

ロック様式 NEMA定格 業界標準
ネジ式  IP67 IEC に準拠した設計

産業用丸型コードセット

産業用丸形コネクター

産業用ティーおよびスプリッター

パッシブ配電ボックス

産業用付属品

特徴と利点


Micro-Changeコネクターは、自動化された制御機器に使用されるコネクターで、産業界や天候の厳しい環境に耐えうる優れた品質と、信頼性の高い接続を保証します。これらの高品質コネクターにより、産業機械のセンサー、エンコーダー、スイッチ、その他の入出力デバイスを迅速かつ簡単に交換できます。

2極から5極、8極、12極のIEC準拠構成、シングルおよびデュアルキー溝設計、ストレートおよび90°プラグを備えたMicro-Changeの包括的な製品は、完全な接続ソリューションを提供します。

過酷なデューティリセプタクルの導入により、モレックスはM12コネクターの適用性をより要求の厳しい環境に拡大し、Brad Micro-Change M12ハーシュデューティリセプタクルは、高振動システムで優れたEMI/RFI防水を備えた防水接続を提供し、石油化学および商用車のクラス2アプリケーションに最適です。


頑丈なダイカスト構造とIEC 61076-2-101準拠の設計
堅牢なハウジングが優れた電磁干渉(EMI)と無線周波数干渉(RFI)保護を提供
CE業界要件に適合

防振機能
極端な振動下でもカプラーの緩みを防止

防水パネルマウント設計
NEMA 6PおよびIP67保護等級に適合するエンクロージャを実現

パラジウム/ニッケル上金めっきの設計
長寿命の高性能電気コンタクトを提供

IEC 仕様を満たすM12設計
幅広いセンサーおよびスイッチとの互換性を備えた業界標準インターフェース

完全なLED機械照明ソリューション
機械照明パッケージにLED照明、取り付けブラケット、M12コードセットとコネクターを同梱
照明システムの全体を単一の注文番号にまとめることで注文を簡素化

250V AC/DC、最大4.0A定格
クラス2電源とネットワーク回路用途に最適

アプリケーション


商用および産業用車両

Dump Trucks transporting Platinum ore for processing

建設および鉱山機械
センサー

自動組立装置
コンベアシステム
マテリアルハンドリング
包装機器
ピックアンドプレースロボット

この製品のアプリケーションはこれに限定されるものではありません。一般的な使用例の一部を紹介しています。