| 频率 | VSWR | 配置 | 耐电压 |
|---|---|---|---|
| 直流至 65 GHz | 直流至 10 GHz 时为 1.1:1 直流至 26.5 GHz 时为 1.18:1 26.5 至 40 GHz 时为 1.25:1 40 至 65 GHz 时为 1.376:1 |
全锁卡或 光孔表面贴装 (SMT) |
250V AC (RMS) |
特性和优点
量子计算、卫星通信、加固型嵌入式射频系统(例如符合 VITA 67.3 标准的架构)、5G/6G 网络以及测试和测量系统等先进应用,对远超 40 GHz 的高频需求正变得越来越迫切。制造商需要既能支持这些系统,又能最大限度缩小 PCB 空间占用的互连解决方案。
标准化、高性能的紧凑型同轴连接器采用微型封装,可提供卓越的高频性能,同时满足耐用性和可靠性的行业标准。板对板盲插功能及错位容差等特性有助于加快装配速度和提高精确度,从而提升制造效率,而丰富多样的配置选项则可增强设计灵活性并简化系统集成。
Molex 的 SMPS 连接器提供高达 65 GHz 的卓越性能,即使在具有挑战性的条件下也能保持低电压驻波比 (VSWR) 和低插入损耗。其 2.65 x 2.65mm 的占用面积比超小型推入式微型 (SMPM) 连接器小 30%,可在不牺牲信号完整性的前提下实现更高密度的电路板布局。坚固耐用的结构符合 VITA 67.3 行业标准,满足要求严苛的先进通信基础设施应用对互操作性和可靠性的要求。丰富多样的 PCB 安装方式和插塞尺寸选项,加上盲插功能,有助于简化和加速设计工作。
热门问题选集
什么是 SMPS 连接器?
Molex 的 SMPS 连接器是一种微型、高频、板对板和线对板射频连接器,可在高达 65 GHz 的毫米波频率下提供高精度连接。该连接器采用紧凑的 2.65 x 2.65mm 封装尺寸,比 SMPM 同类产品小 30%,同时其坚固的结构符合 VITA 67.3 标准,适用于先进通信基础设施应用中的高密度射频连接。
Molex SMPS 连接器与竞品有何不同?
与其他专有设计的微型连接器不同,SMPS 连接器采用行业标准接口设计,可确保广泛的兼容性和互配性。Molex SMPS 连接器按照严格的质量标准制造,可确保可靠、高精度的信号完整性与稳定运行。同时,SMPS 设计符合 MIL-STD-348B 接口规范,可用于先进的通信基础设施应用,而某些专有设计的替代方案则不具备这一特性。
SMPS 连接器如何为制造商创造价值?
SMPS 连接器封装尺寸小、板间距紧凑,可最大限度提高 PCB 空间利用率。该系列连接器支持下一代高频应用,通过提供错位容差减少装配错误,并确保高数据吞吐量。这能助力制造商开发出可扩展、面向未来的设计,加快产品上市速度。
为何选择 SMPS 而不是其他标准接口?
SMPS 连接器采用坚固的紧凑型设计,并提供多种射频连接选项。它具有高可靠性,因此非常适合高性能系统和小型化应用。Molex 为所有 SMPS 产品提供技术支持。
SMPS 连接器与类似的微型射频连接器有何区别?
与 SMPM 连接器相比,SMPS 连接器在保持高达 65 GHz 频率范围的同时,将 PCB 占用面积缩小了 30%。它们还具有独特的盲配设计,提供 0.25mm 径向和轴向错位容差,可在高密度、高性能系统中实现更快的装配、提升可靠性并提高成本效益。
SMPS 连接器在对配过程中如何确保对齐?
SMPS 连接器可适应高达 0.25mm 的径向和轴向错位。这一容差与推入式或卡扣耦合设计相结合,有助于实现更轻松、更可靠的盲插板对板连接,从而最大限度减小机械应力并确保一致的电气性能。