メインコンテンツにスキップ
品番
1200668377
カテゴリ
Industrial Cable Assemblies

Physical Specifications

Cable Diameter
4.40mm (.173")
Cable Length
10.0m (32.81')
Color Cable Jacket
Black
Connector End A
Micro-Change (M12)
Connector End B
Micro-Change (M12)
Coupling Style
Threaded
Gender
Female-Male
Keyway
A-Coded
Led Indicator
None
Material Cable Jacket
PUR
Material Connector Body
TPU
Material Contact
Copper Alloy
Material Coupling Nut
Nickel-plated Brass
Material O Ring
Fluoro-elastomer
Material Plating Mating
Gold
Net Weight
281.421/g
Orientation
Straight to Straight
Poles
3
Temperature Range Operating
-25° to +85°C
Wire Cable Type
UL 21198,LS0H
Wire Size Awg
22

Electrical Specifications

Current Maximum Per Contact
4.0A
Voltage Maximum
250V

キーワード: 120066-8377, 1200668377

Compliance & Certifications

Add1 Display Name
GADSL/IMDS
Add1 Status
Not Relevant
China RoHS Display Name
China RoHS
China RoHS Status
50 Image per SJ/T 11365-2006
Elv Display Name
EU ELV
Elv Status
Not Relevant
Hflh Display Name
Low-Halogen Status
Hflh Status
Not Low-Halogen per IEC 61249-2-21
Prop65 Display Name
Prop65
Prop65 Status
Duty-To-Declare per California Proposition 65
Prop Risk Display Name
PropRisk
Prop Risk Status
Cancer,Developmental toxicity,Reproductive toxicity
Prop Sub Display Name
PropSub
Prop Sub Status
Lead compounds
Reach Display Name
REACH SVHC
Reach Status
Contains Lead per D(2025)4165-DC (25 June 2025)
RoHS Display Name
EU RoHS
RoHS Status
Compliant with Exemption 6(c) per EU 2015/863
Cert Mark Documents
{displayName=UKCA - Declaration of Conformity, fileName=CER_4000463009_00_000.pdf, subType=UKCA},{displayName=CE - Declaration of Conformity, fileName=CER_4000463008_00_000.pdf, subType=CE}
 - 1200668377 - Image 1
登録 - 電子メールの確認

見つかった部品番号

情報は限られています。

この部品は、当社のオンラインパーツカタログには正式に掲載されていません。molex.comで表示可能な情報は限られています。

会社概要

モレックスについて


モレックスは、未来の変革とより豊かな生活を実現させるテクノロジーを可能にすることでつながる世界を支えます。38を超える国々に事業所を展開し、コンシューマーデバイス、航空宇宙および防衛、データセンター、クラウド、テレコム、トランスポーテーション、産業オートメーション、およびヘルスケアの各業界での革新的技術によるイノベーションの実現に貢献します。お客様や業界との信頼関係、エンジニアリングに関する卓越した経験と知見、そして製品の品質と信頼性を通して、モレックスは無限の可能性を追求していきます。Creating Connections for Life ― ソリューション開発のその先に、つながる未来を見据えて。詳細に関しては、www.molex.comをご覧ください。

How We Create Connections for Lifeについて詳しく見る

登録 - 電子メールの確認

見つかった部品番号

情報は限られています。

この部品は、当社のオンラインパーツカタログには正式に掲載されていません。molex.comで表示可能な情報は限られています。

会社概要

モレックスについて


モレックスは、未来の変革とより豊かな生活を実現させるテクノロジーを可能にすることでつながる世界を支えます。38を超える国々に事業所を展開し、コンシューマーデバイス、航空宇宙および防衛、データセンター、クラウド、テレコム、トランスポーテーション、産業オートメーション、およびヘルスケアの各業界での革新的技術によるイノベーションの実現に貢献します。お客様や業界との信頼関係、エンジニアリングに関する卓越した経験と知見、そして製品の品質と信頼性を通して、モレックスは無限の可能性を追求していきます。Creating Connections for Life ― ソリューション開発のその先に、つながる未来を見据えて。詳細に関しては、www.molex.comをご覧ください。

How We Create Connections for Lifeについて詳しく見る