メインコンテンツにスキップ
品番
0428203242
カテゴリ
PCB Headers and Receptacles

Physical Specifications

Breakaway
No
Circuits Loaded
3
Circuits Maximum
3.0
Color Resin
Black
Durability Mating Cycles Max
30
First Mate Last Break
No
Flammability
94V-0
Glow Wire Capable
No
Guide To Mating Part
No
Keying To Mating Part
No
Lock To Mating Part
Yes
Material Metal
Copper Alloy
Material Plating Mating
Tin
Material Plating Termination
Tin
Material Resin
Nylon
Net Weight
10.347/g
Number Of Rows
1.0
Orientation
Right Angle
Packaging Type
Tube
Pcb Locator
No
Pcb Retention
Yes
Pcb Thickness Recommended
6.35mm
Pc Tail Length
8.30mm
Pitch Mating Interface
10.00mm
Pitch Termination Interface
10.00mm
Plating Min Mating
2.540µm
Plating Min Termination
2.540µm
Polarized To Mating Part
Yes
Polarized To Pcb
Yes
Shrouded
Shrouded
Stackable
No
Temperature Range Operating
-40° to +105°C
Termination Interface Style
Through Hole

Electrical Specifications

Current Maximum Per Contact
50.0A
Voltage Maximum
600V AC (RMS)/DC

キーワード: 42820-3242, 0428203242

Compliance & Certifications

Add1 Display Name
GADSL/IMDS
Add1 Status
Compliant with Exemption 44; 33
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
Not Low-Halogen per IEC 61249-2-21
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
 - 0428203242 - Image 1  - 0428203242 - Image 2  - 0428203242 - Image 3  - 0428203242 - Image 4
登録 - 電子メールの確認

見つかった部品番号

情報は限られています。

この部品は、当社のオンラインパーツカタログには正式に掲載されていません。molex.comで表示可能な情報は限られています。

会社概要

モレックスについて


モレックスは、未来の変革とより豊かな生活を実現させるテクノロジーを可能にすることでつながる世界を支えます。38を超える国々に事業所を展開し、コンシューマーデバイス、航空宇宙および防衛、データセンター、クラウド、テレコム、トランスポーテーション、産業オートメーション、およびヘルスケアの各業界での革新的技術によるイノベーションの実現に貢献します。お客様や業界との信頼関係、エンジニアリングに関する卓越した経験と知見、そして製品の品質と信頼性を通して、モレックスは無限の可能性を追求していきます。Creating Connections for Life ― ソリューション開発のその先に、つながる未来を見据えて。詳細に関しては、www.molex.comをご覧ください。

How We Create Connections for Lifeについて詳しく見る

登録 - 電子メールの確認

見つかった部品番号

情報は限られています。

この部品は、当社のオンラインパーツカタログには正式に掲載されていません。molex.comで表示可能な情報は限られています。

会社概要

モレックスについて


モレックスは、未来の変革とより豊かな生活を実現させるテクノロジーを可能にすることでつながる世界を支えます。38を超える国々に事業所を展開し、コンシューマーデバイス、航空宇宙および防衛、データセンター、クラウド、テレコム、トランスポーテーション、産業オートメーション、およびヘルスケアの各業界での革新的技術によるイノベーションの実現に貢献します。お客様や業界との信頼関係、エンジニアリングに関する卓越した経験と知見、そして製品の品質と信頼性を通して、モレックスは無限の可能性を追求していきます。Creating Connections for Life ― ソリューション開発のその先に、つながる未来を見据えて。詳細に関しては、www.molex.comをご覧ください。

How We Create Connections for Lifeについて詳しく見る