メインコンテンツにスキップ
品番
0026484242
カテゴリ
PCB Headers and Receptacles

Physical Specifications

Breakaway
Yes
Circuits Loaded
24
Circuits Maximum
24.0
Color Resin
Black
Durability Mating Cycles Max
25
First Mate Last Break
No
Glow Wire Capable
No
Guide To Mating Part
No
Keying To Mating Part
No
Lock To Mating Part
No
Material Metal
Brass
Material Plating Mating
Matte Tin
Material Plating Termination
Matte Tin
Material Resin
Polyester
Net Weight
9.891/g
Number Of Rows
1.0
Orientation
Vertical
Packaging Type
Bag
Pcb Locator
No
Pcb Retention
No
Pcb Thickness Recommended
1.60mm
Pc Tail Length
13.74mm
Pitch Mating Interface
3.96mm
Pitch Termination Interface
3.96mm
Plating Min Mating
1.524µm
Plating Min Termination
1.524µm
Polarized To Mating Part
No
Polarized To Pcb
No
Shrouded
Unshrouded
Stackable
Yes
Temperature Range Operating
See Product Specification
Termination Interface Style
Through Hole

Electrical Specifications

Current Maximum Per Contact
4.5A
Voltage Maximum
250V

キーワード: 26-48-4242, 0026484242
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
Not Low-Halogen per IEC 61249-2-21
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
 - 0026484242 - Image 1  - 0026484242 - Image 2  - 0026484242 - Image 3  - 0026484242 - Image 4
登録 - 電子メールの確認

見つかった部品番号

情報は限られています。

この部品は、当社のオンラインパーツカタログには正式に掲載されていません。molex.comで表示可能な情報は限られています。

会社概要

モレックスについて


モレックスは、未来の変革とより豊かな生活を実現させるテクノロジーを可能にすることでつながる世界を支えます。38を超える国々に事業所を展開し、コンシューマーデバイス、航空宇宙および防衛、データセンター、クラウド、テレコム、トランスポーテーション、産業オートメーション、およびヘルスケアの各業界での革新的技術によるイノベーションの実現に貢献します。お客様や業界との信頼関係、エンジニアリングに関する卓越した経験と知見、そして製品の品質と信頼性を通して、モレックスは無限の可能性を追求していきます。Creating Connections for Life ― ソリューション開発のその先に、つながる未来を見据えて。詳細に関しては、www.molex.comをご覧ください。

How We Create Connections for Lifeについて詳しく見る

登録 - 電子メールの確認

見つかった部品番号

情報は限られています。

この部品は、当社のオンラインパーツカタログには正式に掲載されていません。molex.comで表示可能な情報は限られています。

会社概要

モレックスについて


モレックスは、未来の変革とより豊かな生活を実現させるテクノロジーを可能にすることでつながる世界を支えます。38を超える国々に事業所を展開し、コンシューマーデバイス、航空宇宙および防衛、データセンター、クラウド、テレコム、トランスポーテーション、産業オートメーション、およびヘルスケアの各業界での革新的技術によるイノベーションの実現に貢献します。お客様や業界との信頼関係、エンジニアリングに関する卓越した経験と知見、そして製品の品質と信頼性を通して、モレックスは無限の可能性を追求していきます。Creating Connections for Life ― ソリューション開発のその先に、つながる未来を見据えて。詳細に関しては、www.molex.comをご覧ください。

How We Create Connections for Lifeについて詳しく見る