メインコンテンツにスキップ
PCB付きのフレキシブルプリント回路アセンブリー

プリンテッド エレクトロニクス

フレキシブルプリント基板(FPC)

フレキシブルプリント回路(FPC)は、PCBのルーティングとコンポーネントアセンブリーをケーブルアセンブリーの柔軟性と組み合わせて、設計者が非常に困難なスペース、重量、性能の要件を満たすのを支援します。MolexのFPCは、設計の柔軟性、高速シグナルインテグリティ、および信頼性を向上させます。カスタマイズ可能なレイアウト、優れたインピーダンス制御および耐熱・耐振動性を備えたFPCは、幅広い産業におけるコンパクトでダイナミックな用途に最適です。

特徴と利点


小型電子機器を設計するエンジニアは、コンパクトなフォームファクターで信頼性の高い性能を確保する必要があります。高速通信を実現するには、正確なシグナルインテグリティが必要です。また、振動や極端な温度に陥りやすい環境での信頼性の高い動作には、堅牢な機械的特性および熱管理品質が不可欠です。さらに、効率的で効果的な設計をサポートするために、狭いスペースで簡単に組み立てられるように相互接続を最適化する必要があります。

FPCは、これらの課題に対処するための性能と柔軟性を提供します。統合されたシールドはインピーダンス制御を改善し、信号損失を低減し、高いデータレートを実現します。強化された熱管理属性は、極端な温度にさらされる困難な用途においても信頼性の高い動作をサポートします。軽量で耐久性が高くて、柔軟性のある素材は、曲げ半径を小さくすることで設計の柔軟性を高め、スペースに制約のある衝撃や振動を受けやすい用途やデバイスでも信頼性の高い動作を実現します。

MolexのFPCは、インピーダンス制御とシールドを使用してシグナルインテグリティを最適化し、高速および高性能のアプリケーションを可能にします。優れた柔軟性のおかげで、曲げ加工と屈曲加工で複雑な回路要件を満たすことができ、製品の寿命や信頼性を損なうことなく組み立てを簡素化できます。強化された熱機能は、130°C以上の高温を含む極端な条件に耐えることができ、さまざまな用途での使用をサポートしています。

フレキシブルプリント基板(FPC)インターコネクトアセンブリー

カスタマイズ可能な高性能FPCインターコネクトアセンブリーにより、設計者はボードマウント可能なコネクターやその他の電気部品をFPCに直接取り付け、複雑な電子パッケージングの課題に対して統合された一体型ソリューションを提供できます。これらのアセンブリーは、設計を簡素化し、資材リスト(BOM)を削減し、アセンブリープロセスを加速します。特定の要件を満たすために、片面、両面、および多層フレックス回路オプションが利用可能です。

FPC Interconnect Assembly

マルチレイヤーアセンブリー

高密度ルーティングに最適なマルチレイヤーアセンブリーは、スペースとパフォーマンスを最適化する3層以上のフレキシブル回路を提供します。優れたインピーダンス制御と信号損失の最小化を実現する柔軟な回路設計と組み合わせた、多数のインターコネクトオプションが利用できます。

FPC Multi-Layer Assembly

リジッドフレックス回路とアセンブリー

リジッドフレックス回路とアセンブリーは、PCBの多様な機能とFPCの柔軟性を兼ね備えています。アセンブリーは、コネクターとケーブルの数を減らし、信頼性を向上させ、プレスフィットコネクターとデュアルサイド表面実装技術(SMT)の各機能で設計の柔軟性を高めます。

FPC Rigid Flex Circuits and Assembly

サーバー向け漏れ検出回路

ハイパフォーマンスデータセンターで使用される液冷サーバーラックには、高価なコンポーネントを保護するために、正確かつ迅速な漏れ検出が必要です。カスタマイズ可能な漏れ検出用フレックス回路は、スペースに制約のあるサーバーコンポーネントやサブアセンブリーに収まるよう設計されています。これらのソリューションは、Molexコネクターや監視システムとシームレスに統合され、重要なインフラストラクチャーを保護するとともに、潜在的なダウンタイムを最小限に抑える早期漏れ検出を実現します。

Leak Detection Circuits in Server

シグナルインテグリティを向上
FPCに使用される材料は、信号損失を最小限に抑え、優れた高速信号性能を実現します。

優れたインピーダンス制御を提供
FPCの導体およびシールドは、高精度の公差で製造され、一貫したインピーダンスを確保することで、高性能デバイスにおける信号劣化、データ損失、電磁干渉を防ぎます。

極端な温度環境での使用に対応
FPCには熱膨張率が近い材料を使用しており、高温・低温環境や大きな温度変動にさらされるアプリケーションでの信頼性を向上させます。これにより、FPCの亀裂や反りなど、温度サイクルによる熱応力の影響を最小限に抑えます。

熱管理を簡素化
FPCの先進材料と薄型設計により、両面冷却の必要性を低減し、熱を素早く放散して蓄熱を防ぎます。

必要なスペースを削減
FPCは3次元方向に配置でき、自身を折り重ねたり、パッケージの周囲に沿って折り曲げたりすることで、小型デバイス内の限られたスペースに収めることができます。

重量を最小限に抑制
FPCは従来の回路基板より大幅に薄く軽量なため、小型デバイスの軽量化に貢献します。

データシートおよびガイド


注目の動画


FPCで未来をデザインする

製品のサイズ、耐久性、あるいは設計の複雑さに関する課題が存在する場合に、FPCは課題解決に役立つ革新的なソリューションとなります。Molexは数々の医療機器、車載デバイス、産業用デバイスメーカーと協力して、要求の厳しい電子アプリケーションに適した高性能かつ信頼性の高い小型FPCを構築しています。実際の事例をご覧ください。

進化し続けるFPC製造イノベーション|Molex

Molexは、精密製造によって複雑かつ信頼性の高いFPCを製造することで、小型化、高速化、そして耐久性の限界を突き破っています。Molexの自動生産プロセス、厳格な試験、完全なトレーサビリティが、次世代の製品の早期市場投入をどのように支えているかをご紹介します。

産業別アプリケーション


この製品の用途はこれらに限定されるものではありません。アプリケーションのリストは一般的な使用例を紹介するものです。

よくある質問


フレキシブルプリント基板(FPC)とは?

フレキシブルプリント回路(FPC)はPCBに似ており、導電性トレースと電子部品を統合していますが、フレキシブル基板を使用して曲げたり折り畳んだりすることができます。PCBのルーティングおよびコンポーネントアセンブリーの諸機能と、ケーブルアセンブリーの柔軟性を兼ね備えています。3Dパッケージングをサポートし、折り畳んだり折り曲げたりしてコンパクトなエリアに収め、デバイスの小型化を可能にします。

フレックス回路の経験がない設計者は、FPCの利点をどのようにうまく活用できますか?

フレックス回路アーキテクチャーの経験がほとんどない、または全くない設計者は、専門家と協力して利用可能な設計ツールとリソースを活用することで、FPCの利点を活用できます。Molexは、FPCの設計、開発、製造において、45年以上にわたってお客様と協働してきました。Molexのエンジニアは、すべての手順において設計者と協力して、FPC設計が特定の用途向けに最適化されるようにします。

FPCのコストは代替品と比べてどうですか?

FPCおよびFPCアセンブリーは、狭いスペースでの小型化用途において、複数の機能を1つのアセンブリーに統合するオールインワン ソリューションを採用することで、多くの場合、従来のPCB代替品よりもコストが低くなります。BOMを簡素化し、組み立て作業を円滑に進め、潜在的な障害点を減らすことで、コストを削減できます。Molexチームは設計者と協力して、特定の用途に最適なFPCソリューションを見つけます。

FPCは、銅線に亀裂や破損が生じることなく、過酷な環境に耐えることができますか?

はい。最新のFPCは、堅牢で温度変化に耐える素材で設計されており、衝撃、振動、および大きな温度変動の影響を受ける用途で優れた耐障害性を発揮します。PCBの設計と材料に大きく依存している旧世代のFPCよりも、はるかに耐久性と信頼性に優れています。Molex FPCは、要求の厳しいアプリケーションに最適なソリューションです。