メインコンテンツにスキップ
オートモーティブ コネクティビティ

革新的なオートモーティブ接続ソリューション

ソフトウェアで定義される車両と高度な運転支援システム(ADAS)の需要が急速に高まる中、エンジニアはPCBのコンポーネント設置面積を削減しながら、エレクトロニクスを高いデータレートでシームレスに統合し、車両の効率を高める必要があります。

Molexは、高速で信頼性の高い小型オートモーティブ用コネクターの実績ある選択肢で自動車メーカーをサポートしています。

業界をリードするソリューションでこれらの課題に取り組む準備はできていますか?

高度な車両接続のための包括的なソリューション


自動車業界は激しい競争に直面しており、高度なエレクトロニクスに対する消費者の期待が高まっています。ソフトウェアで定義される車両(SDV)の導入とADASの採用拡大には、ますます複雑化するシステムの統合が必要です。

同時に、市場は、車両の全体的な効率と性能を向上させるために、より小型で軽量なエレクトロニクスに絶えず取り組んでいます。オートモーティブエンジニアは、コネクターの設置面積を削減するだけでなく、過酷なオートモーティブ条件下で信頼性と性能を維持する接続性ソリューションを求めています。これらの課題は、エンジニアが代替ソリューションを見つけたり、利用可能なコンポーネントに対応するためにシステム全体を再設計したりすることを余儀なくされる継続的なグローバルサプライチェーンの問題によってさらに悪化しています。

オートモーティブのエレクトロニクスと革新的なコネクター設計で数十年の経験を持つMolexは、高速で小型オートモーティブ用コネクターの実績あるポートフォリオをリードし、信頼性と性能に対する業界の需要を満たす自動化に優しい機能と密封技術を備えています。Molexの製造拠点のグローバル的な展開により、ダイナミックなサプライチェーン環境で材料とコンポーネントの可用性を確保します。

ますます複雑化している車両システムの統合


ゾーンアーキテクチャーとSDV設計

ゾーンアーキテクチャーは、制御モジュールを専用のゾーンに分散することで、SDVの柔軟性を実現するための物理的基盤を構築します。自動車メーカーはこの変革を受け入れ、配線の複雑さを軽減し、拡張可能かつ効率的なシステムレイアウトを実現することで、車両の機能性と効率性を高めています。Molexは、将来の車両を形作る多極設置や困難な電力密度など、独自のコネクター要件を満たす高性能でコンパクトな接続ソリューションを提供することで、この変革に貢献します。

オートモーティブ接続を変革するゾーンアーキテクチャー。

ADAS設計上の考慮事項

ADASテクノロジーは車両の安全性とパフォーマンスを大幅に向上させますが、その統合には正確なデータ伝送と信頼性の高い接続が不可欠です。自動車メーカーは、センサーの統合、リアルタイム処理、サイバーセキュリティ、コンプライアンスなどの課題に対処する必要があります。Molexは、エンジニアがこれらの要求に自信を持って対応できるよう、拡張可能な車載接続ソリューションを提供しています。

ADAS接続ソリューション。

高速交通ネットワーク

当社のソリューションは、より安全な自動運転モビリティソリューションを目的とした電子システム向けに設計されています。私たちは、人々の生活の向上に貢献するため、事故、死傷者をゼロに抑え、人為ミスを低減する未来を思い描いています。
Vehicle-to-Everything(V2X)通信。

データおよび電力用ハイブリッドコネクター

ゾーンアーキテクチャーやSDVでの電力と高速データの統合は、配線の複雑性と車両の重量の削減に役立ちます。エンジニアは、高度な電子機能に必要な速度と拡張性を提供するコンポーネントを使用して、ゾーン間の信頼性の高い接続を最適化できるようになりました。Molexは、革新的なハイブリッドデータおよび電源接続ソリューションにより、効率的で省スペースな接続を通じて、メーカーが統合を合理化し、パフォーマンスを向上させることにお手伝いをします。

オートモーティブ接続用のMolex MX-DaSHコネクター。

小型オートモーティブ用コネクターおよびケーブルソリューション


スペースに制約のある設計向けの小型コネクター

車両プラットフォームは急速に進化しており、エンジニアは、ADAS、インフォテインメント、EVテクノロジーなどの高度なシステムを、重量を増やしたりスペースを犠牲にしたりすることなく統合する必要に迫られています。この課題には、高密度設計、熱性能、信号整合性、自動車規格への準拠に関する深い技術知識が必要です。Molexは、スペースが限られた環境向けに設計された小型コネクターを提供し、設計チームが現代の自動車需要を満たすコンパクトで信頼性の高いソリューションを提供するのを支援します。

コンパクトな電線対基板用オートモーティブ用コネクター

電子システムの複雑性が増す中で、配線を効率化し、効率性を高め、最新の車両アーキテクチャーをサポートするには、高密度で軽量なオートモーティブコネクターが不可欠です。MolexからのDuraClikおよびMicro-Lock Plusオートモーティブコネクターは、設置面積の小さい信頼性の高い性能を提供すると同時に、過酷なオートモーティブ環境で一貫した接続性を確保し、自動車メーカーがスペースを最適化し、重量を減らし、ワイヤーハーネスを簡素化するのに役立ちます。

オートモーティブ接続用のMolex小型電線対基板用コネクター。

動的な市場でのサプライチェーンと品質の一貫性をナビゲートする


グローバルリーチとデジタルインサイトによるよりスマートなソーシング

オートモーティブメーカーは、ますます複雑化するグローバル環境の中でサプライチェーンレジリエンスを強化し、テクノロジーを進歩させ、コストを管理するというプレッシャーの高まりに直面しています。これらの目標を達成するには、最適化されたソーシング戦略、リアルタイムの意思決定のためのデジタルツール、運用効率への注力が必要です。Molexは、可視性、応答性、材料フローを改善するグローバルな製造能力とデジタル サプライチェーン プラットフォームでこの変化をサポートしています。

デジタルサプライチェーン向けに最適化されたパッケージの3Dレンダリングイラスト。

あらゆる接続で品質を向上

ADASや接続システムなどの先進技術が標準化する中、自動車メーカーは安全性、信頼性、パフォーマンスに対する期待の高まりに応える必要があります。これらの期待に応えるには、厳格な検証、高度な品質システム、エンジニアリング、設計、サプライチェーン間のコラボレーションが必要です。Molexは、信頼性の高い自動車用接続ソリューション、広範なテストの実践、およびメーカーが厳しい業界標準を満たすのに役立つ強力なパートナーシップにより、この取り組みに貢献しています。

次世代アーキテクチャーの車両イラスト。

オートモーティブ接続ソリューション


高度な車両用途向けのMolexオートモーティブコネクターの詳細を探る


ボディコントロールモジュール

ボディコントロールモジュール(BCM)の開発には、要件の厳しい自動車環境で車両の電気システムを管理できるコンパクトで信頼性に優れたユニットの作成が必要です。コンパクトな設計と堅牢な構造、拡張性と柔軟性を兼ね備えたMolexのBCM接続ソリューションは、パフォーマンス、耐久性、コスト効率の理想的な組み合わせを実現します。

ドメインコントロールユニット

オートモーティブ ドメインコントロールユニット(DCU)の設計によって、高速データ伝送、シグナルインテグリティ、コンパクトなサイズ、堅牢な構築に関する複雑な要件への対応で長期的な信頼性を確保するといった、いくつかの重大な課題がもたらされます。Molexの接続ソリューションを利用することで、設計者は、次世代の車両に適した高性能のDCUを提供する上で必要なツールを得られます。

エンジン制御モジュール

電動化と先進運転支援システム(ADAS)によってエンジン制御モジュール(ECM)が処理する必要のあるデータの量が増加する中、困難な条件下での優れたパフォーマンスの維持に特化したコネクターが必要です。MolexのECMコネクターが、サイズ、信頼性、密度、データ・レートを最適化して次世代の自動車機能をサポートする方法をご覧ください。

トランスミッション制御ユニット

現代の車両向けにトランスミッション制御ユニット(TCU)を設計するためには、増大する車両ダイナミクスと自律システムを統合する必要があります。電力、シグナル、高速伝送用データ接続は、重要なドライブトレインアプリケーションをサポートするために、汎用性が高く、コンパクトで堅牢なものでなければなりません。Molexのソリューションは、完全に統合されたTCUに必要である性能と信頼性を提供します。

車両制御ユニット

車両制御ユニット(VCU)は、種々の安全重要サブシステムからのデータをリアルタイムで統合する必要があります。そのためには、ますます制約が厳しくなるスペースに収まるほどコンパクトで、堅牢で柔軟かつ高速伝送用相互接続が必要です。Molexのコネクターは、優れた信頼性と次世代データ転送速度を提供し、高性能VCU接続のサポートをします。