メインコンテンツにスキップ
高速通信を示す青いデータストリームが描かれたコネクテッド・シティを走行するデジタルレンダリングされた車両。

オートモーティブゾーナルアーキテクチャー:次世代のE/Eの進化を推進

ソフトウェア定義の車両機能が拡大するにつれて、従来のワイヤーハーネスは車両アーキテクチャーエンジニアにとってますます大きな課題となっています。先進運転支援システム(ADAS)と自動運転をサポートするには、車両全体にわたる広帯域データルーティング、モジュラーインターコネクト、ローカライズされた処理が必要です。Molexは、ハーネスルーティングを効率化し、オートモーティブの電気・電子(E/E)ゾーナルアーキテクチャーを実現するためのスケーラブルなコネクターシステムと高速信号ソリューションを提供しています。

電気設計エンジニアのためのゾーナルアーキテクチャーの主な利点 


車両が複雑化するにつれて、従来のドメインベースのアーキテクチャーでは、より高速な通信、より広範な機能、シームレスな接続に対する需要に追いつくことが難しくなっています。設計の複雑さ、データ管理、車両重量などの課題が従来の配線アーキテクチャーで生じています。電動化が加速し、ADASやVehicle-to-Everything(V2X)通信などの高度な機能が標準になるなか、自動車メーカーは、次世代のE/E進化に遅れを取らないために、電子システムの統合方法を再考する必要があります。

オートモーティブゾーナルアーキテクチャーは、車両統合を簡素化するスケーラブルなアプローチを提供します。電子機能をゾーン制御ユニットにまとめ、中央計算ノードに接続することで、自動車メーカーは配線の重量を軽減し、スペースを節約し、シグナルインテグリティを向上させることができます。このモジュラーレイアウトは、OTA(無線)アップデートを簡素化し、車両プラットフォーム全体で次世代テクノロジーの展開を加速します。

Molexは、ゾーン設計の実行に必要な高度な物理インフラストラクチャを提供しています。Molexは、堅牢なEMI保護を備えたコンパクトで高速なコネクターシステムを通じて、OEMが要求の厳しい環境でデータの信頼性を維持しながら、効率的で将来を見据えた車両プラットフォームを構築できるようにします。

オートモーティブゾーナルアーキテクチャーを推進するトレンド


イーサネットをオートモーティブエッジに拡張

CANやLINなどの従来のプロトコルでは、最新の車両ネットワークに必要な合計帯域幅やルーティングの柔軟性を提供することができません。エンジニアは、ネットワークトポロジーを簡素化し、配線の重量を減らし、エッジでの通信をサポートするスケーラブルで高速な接続を必要としています。Molexは、信頼性の高いマルチドロップイーサネットの統合を可能にし、次世代のオートモーティブゾーナルアーキテクチャーを加速する10BASE-T1S向けのコンパクトなインターコネクトソリューションを提供します。

発光するワイヤーフレームオーバーレイで強調された、ハウジングに挿入される10BASE-T1Sオートモーティブイーサネットコネクターの未来的な3Dレンダリング画像。

ADASをゾーンフレームワークに統合する

現在のADASと自律機能には、優れたデータ処理とシステム信頼性が求められます。これらの機能は、過酷な条件下でも一貫した高速性能を可能にするエレクトロニクス部品に依存しています。Molexは、次世代のゾーンアーキテクチャーにおけるADASの安全かつ効果的な導入のために、信頼性の高いデータ転送をサポートするように設計された、耐久性の高いオートモーティブグレードの接続ソリューションを提供しています。

自動運転、ワイヤレス通信、音声制御、その他のデジタルシステムを表すアイコンで明るく輝くコネクテッドカーの内部。

電化への移行

電化の増加により、将来のテクノロジーに合わせて拡張できる、より軽く、より効率的な車両システムの必要性が高まっています。自動車メーカーは、電気自動車(EV)の長期的なイノベーションをサポートするアーキテクチャーを設計しながら、性能、コスト、柔軟性のバランスを取る必要があります。Molexは、配線の簡素化、軽量化、さらには効率的で費用効果の高い設計を可能にする拡張可能なコネクターソリューションを提供します。 

オートモーティブ生産ラインで車両本体とバッテリープラットフォームを組み立てるロボットアーム。

ゾーン接続ソリューション


ゾーンアーキテクチャー内の車両電子機器向け用途


ゾーンゲートウェイ

ゾーンゲートウェイの設計には、効率性と機能性の強化に必要な帯域幅と速度を備えた、堅牢で耐久性に優れた相互接続が必要です。Molexは、次世代オートモーティブ向けのゾーンゲートウェイの開発を支援する、堅牢な車載品質の多彩なソリューションを提供しています。

ゾーンコントロールユニット

ゾーンコントロールユニット(ZCU)は、多様かつ複雑な電子システムを統合し、業界の要件を遵守し、信頼性と耐久性に優れた性能を提供しながら、コストと効率性のバランスを保つ必要があります。Molexのコネクターは、このような需要に対応する上で必要な汎用性を可能にしています。