| 周波数 | データレート | 電流 | プロトコル |
|---|---|---|---|
| 最大20GHz | 最大28Gbps | 1.0A | APIX、ASA-ML、イーサネット、FPD-Link III/IV、GMSL 2/3、GVIF、HDBase-T、MIPI A-PHY、PCIe |
車両の機能性を向上させ、消費者の需要を満たすには、自動車メーカーが限られたスペース内でより複雑なモジュールとECUを統合する必要があります。相互接続ソリューションは、高振動環境や電子ノイズの多い環境で安定したパフォーマンスを確保するための堅牢な機械設計とEMIシールドを用いて、卓越した信頼性を実現する必要があります。モジュール型の小型設計はPCBのスペース効率性の最大化に役立ち、高性能インフォテインメントや先進運転支援システム(ADAS)などのデータが豊富な用途を可能にします。
高速FAKRA-Mini(HFM)同軸コネクターシステムは、自動車設計エンジニアに次世代機能を提供し、現代の自動車アーキテクチャーの要件に合わせてカスタマイズされたコンパクトで高性能なソリューションを提供します。従来のFAKRAコネクターに比べて80%もの優れた省スペース化を実現できるHFMシステムは、スペースと重量の最適化が最優先される車両に最適です。ADAS、自動運転、および最先端のインフォテインメント機能に不可欠な、最大28Gbpsの高速データ転送と最大20GHzの周波数を促進します。オプションのCPAは接続の信頼性を向上させ、防水タイプは水や流体の侵入を防ぐことで過酷な条件でも耐久性を提供します。ADASのセンサーデータの処理であるか、シームレスなインフォテインメント接続の確保であるかにかかわらず、HFMシステムは、効率的で信頼性に優れた最先端のコネクターソリューションを求めるエンジニアに欠かせないツールです。
この製品のアプリケーションはこれに限定されるものではありません。用途のリストは一般的な使用例を紹介するものです。
Molex HFMコネクターは、圧着端子付きのRG174、RTK031、およびRTK044 50オーム同軸ケーブルをサポートしています。
HFMコネクターは、標準的なFAKRAコネクターよりも小型で、より速いスピードに対応できます。HFMのその他の違いには、改善された端子インターフェース、強化された電気的特性、自動量産ツール用に最適化された設計などがあります。
HFMシステムは、従来のFAKRAコネクターに比べて最大80%の省スペース化を実現し、スペース効率と軽量化で大きな利点を提供します。ADAS、インフォテインメント、センサー接続などの高度な車載テクノロジーに不可欠な、最大28Gbpsの高速データ転送をサポートしています。システムのモジュラー設計は柔軟性を向上させ、将来のアップグレードと新しいテクノロジーとの統合をサポートします。
HFMシステムは、シングル、デュアル、デュアルスタック、クワッドコネクターを含めた、汎用性と適応性に優れた設計を提供します。この構成範囲は、電線対電線、電線対モジュール、および電線対デバイスのソリューションをサポートしているため、さまざまなオートモーティブ用途に適しており、柔軟な車両アーキテクチャ設計を促進します。
HFMコネクターは最大12種類のキーイングオプションで利用でき、すべてが識別しやすくするためのユニークな色で成形されています。そのため、複数のHFMコネクターを使用する用途でも、組み立て作業をより迅速、簡単、かつ確実に行うことができます。