メインコンテンツにスキップ
車両用アンテナ

車両用アンテナ: ユビキタスコネクティビティの実現

車両がより多くのコネクテッドデバイスを活用し、ユーザーに安全性、エンターテインメント、ナビゲーションを提供するにつれ、コネクティビティはますます重要になっています。消費者の高まる需要に応えるには、本当の意味でのユビキタスなコネクティビティを実現するテクノロジーを取り入れることが、車両の設計者やメーカーにとって不可欠となります。

概要


ユビキタスコネクティビティを実現するには、さまざまなソリューションを統合して、まとまりのあるシステムにする必要があります。さまざまな種類のアンテナは、さまざまな環境において高速伝送用接続を提供し、ネットワークやインフラと通信することで、安全性を高め、ユーザーエクスペリエンスを向上させることが可能です。これらのアンテナはまた、車両の周囲をより認識できるため、先進運転支援システム(ADAS)の実現に役立ちます。

現在のモレックスのスマートアンテナソリューションの製品ポートフォリオには、さまざまなテクノロジーが組み合わされています。利用可能なソリューションには、セルラー高精度測位、ローカル接続、シャークフィン複数コンポーネント アンテナパッケージなどがあります。隠しアンテナやコンフォーマルアンテナはボディに溶け込み、すっきりとした美観を実現します。カスタマイズされるアンテナは、設計や製造のニーズに合わせて正確に設計されます。

V2X: Vehicle-to-everything(V2X)通信

  • センサーとアンテナにより、車両と周辺環境との通信(ネットワークや他の車両を含む)が可能となります
  • 統合されたセンサーにより、車両周囲状況把握および安全性向上を実現
  • V2Xは、エンターテイメント、通信、ナビゲーションシステムとの通信を通じて、ユーザーエクスペリエンスの向上に貢献します

衛星通信

  • 衛星を利用した非地上ネットワーク(NTN)カバレッジにより、地上ネットワークにギャップが存在する地方または遠隔地でのネットワーク接続が可能になります
  • NTN-NR(新型無線)を使用した長距離ブロードバンド接続により、データ転送速度を向上
  • ステアリングループで制御されるビームフォーミングとビームステアリングアンテナは、高シフトと高変動率に対応します

5Gミリ波

  • 高速伝送用、中距離のブロードバンド接続は、ネットワーク利用の多い高密度エリアでも高いパフォーマンスが可能となります
  • 従来の携帯電話ネットワークの4~5倍の速度を提供し、パフォーマンスとネットワーク利用率を向上
  • フェーズドアレイおよびデジタル制御のビームフォーミングとステアリングを使用した正確に配置されたアンテナにより、コネクティビティを最適化します

特集


トレンド

アンテナが、オートモーティブ設計の未来にとっていかに重要か

スマートフォンの機能、車内でのユーザーエクスペリエンス、マシンの健康状態、そして自動運転車の機能などの発展は、車両の使用方法に革命をもたらしています。アンテナの機能とパフォーマンスは、この革命に不可欠な要素です。オートモーティブ設計においてアンテナが果たす役割について学び、モレックスのソリューションが、最新デバイスの要求にどのように応えているかをご覧ください。

コネクターソリューション

技術概要

コネクテッドビークルアプリケーション: コネクターソリューション

車両内の制御モジュールとデバイスの設計要件は大きく異なります。モレックスのソリューションが、ゲートウェイ制御モジュール、テレマティクス制御ユニット(Tボックス)、インフォテインメントヘッドユニット(IHU)、およびオートモーティブデータレコーダー(DVR)アプリケーションに合わせてどのように調整され、パフォーマンスを向上させ、スペースの利用を最適化しているかをご覧ください。

車

製品概要

カスタム車両用アンテナソリューション

モレックスは、あらゆる接続要件に対応するクラス最高のカスタムアンテナ ソリューションを提供し、オートモーティブおよび商用車メーカーの厳しい仕様を満たすように設計およびテストされています。カスタムアンテナオプションをご覧ください。

va

パネルディスカッション

V2X: テクニカルな複雑さを克服して、安全性とユーザーエクスペリエンスを向上

オートモーティブ コネクティビティ エンジニアリングの業界エキスパートが一堂に会し、V2Xの技術的課題、および革新的なアンテナソリューションが安全性と通信結果の向上に対する要求をどのように満たすことができるかについて議論しました。 

V2X

補足資料


ワイヤレス接続

5G RF設計の隠れた課題

5Gの登場により、無線接続に関するさまざまな課題が発生しました。明らかなものもあれば、そうでないものもあります。電子・電気システム設計者は、さまざまな新たな問題に直面しており、課題と解決策に精通していることが非常に重要です。

5G

自動車安全

小型センサーが自動車の安全性を大きく向上

新たなセンサーと計算能力により、ドライバー、同乗者、歩行者を高度に保護します。設計エンジニアに課せられた課題は、新しいタイプのセンサーと車両アーキテクチャの革新を利用し、これらのテクノロジーを迅速かつ効率的に運用することです。

自動運転

無人運転の未来に向けて推進

完全自動運転車の実現に向けたハードルは? センサーからセキュリティ、規格に至るまで、通信と接続技術に焦点を当てることで、メーカーは立ち上がり、この課題に対応できるのです。

車

自動車安全

V2X: 命を救うための重要なロードマップ

安全性の向上と人命救助におけるV2X通信の期待は、ますます高まっています。しかし今日、このような重要な安全上の利点を実現するには、乗り越えなければならない複数の障壁があります。

試験と検証

モレックスの最新設備と試験で電磁干渉(EMI)設計の課題を制御

機器や装置の電磁両立性(EMC)は、設計者や製造者にとってますます重要な課題となっています。エレクトロニクスソリューションの開発および製造には、EMCの専門知識と世界最高水準の試験装置が不可欠となります。  

EMC

注目の製品


High-Speed FAKRA-Mini相互接続システム

最新のレーダー、カメラ、LiDAR、センサーアプリケーションをサポートする20GHzのデータ速度を提供します。

画像

ご意見をお寄せください

もっと詳しく知りたいですか? ご意見をお寄せください!モレックスでは、つながりを生み出すことで実現する変革の力を信じています。当社はイノベーションと卓越したエンジニアリングを駆使して、品質と信頼をお約束します。また、満足度の高い顧客体験を提供することで、コミュニケーションや体験の質を高め、すべての人を参画させ、インスピレーションを与えます。どのようにお役に立てるか、お問い合わせください。