メインコンテンツにスキップ
Industrial Sensors

センサー

産業用センサー

過酷な産業環境で精度と信頼性に優れたパフォーマンスを提供するモレックスの産業用センサーは、幅広い温度範囲、振動、機械的ストレス、湿気/化学物質暴露に対応できるように設計されています。特許取得済みのUVセンシングテクノロジーとエレクトロニクス実装テクノロジーを備えたモレックスセンサーはスペースに制約がある用途に最適で、製品のライフサイクル全体を通じて信頼性と一貫性に優れたパフォーマンスを確保します。

誘導式センサーと光電センサー

堅牢で自己完結型の誘導センサーと光電子センサーは、コンパクトなハウジング、IP67と69K規格対応の防塵・防水性、統合されたI/Oリンクを提供しており、限られたスペースでの用途や洗浄エリアなどの過酷な環境に最適です。光電センサーは、極薄の素材でも優れたオブジェクト検出を確実するために、特許取得済みのUV光テクノロジーと、卓越した色/コントラスト認識機能を備えています。

センサータイプ感知距離対象素材
誘導型、光電1.00~40.00mm(誘導型センサー)
1.00~50,000.00mm(光電センサー)
金属(誘導型)
すべての光反射材(光電)