メインコンテンツにスキップ

産業用通信ソリューション

ネットワークインターフェースカード

ネットワークインターフェースカード(NIC)は、シームレスで汎用性の高い統合機能と、設定なしですぐさま使用できる機能性を用いて、EtherNet/IP、PROFINET、およびDeviceNetの各産業プロトコルをサポートします。高性能ハードウェアと、統合を合理化する使いやすい製品構成ツールの組み合わせは、ユーザーに理想的な通信ソリューションを提供します。NICは、システムパフォーマンスを大幅に改善し、CPU使用率を低減して、産業用ネットワークの効率性を向上させます。

使用できるオペレーティングシステム 機能性 認証と承認 動作温度
Windows、Linux EtherNet/IP:スキャナー/アダプター
PROFINET:IOコントローラ/IOデバイス(同時)
PCIe、PCU、PC/104:DeviceNetスキャナー/アダプター
ODVAまたはPI適合性承認済み、RoHS、REACH、cUL、CE、KCC EtherNet/IP、PROFINET、PCIe、PCU NIC:0~+60℃ 
PC/104 NIC:0~+55℃

EtherNet/IP

EtherNet/IPネットワークインターフェースカード

PCI Express 1x

PROFINET

PROFINETネットワークインターフェースカード

ユニバーサルPCI 3.3V/5V

特徴と利点


産業デバイス、ロボット、複雑なマシンのメーカーは、スマートファクトリーネットワークへのデバイスの統合において新たなテクノロジーに直面しています。ソリューションが生産効率を最適化し、拡張のためのネットワーク柔軟性を実現するには、さまざまな環境や用途全体で産業プロトコルとの互換性を確保する必要があります。機械とプロセスの高精度同期には、高性能コンポーネントを使用したタイムリーかつ正確なデータ交換が求められます。

スマートファクトリーのPCベースの制御インフラストラクチャは、これらのデバイスや複雑なマシンの設計に影響を及ぼします。産業通信プロトコルへの準拠、リアルタイム通信のための高性能ハードウェアソリューション、統合の簡素化によって効率性と拡張性が向上し、ユーザーが産業活動の変化するネットワーク要件に対応するために役立ちます。

ネットワークインターフェースカード(NIC)は、ハードウェアを特定のプロトコルに合わせて調整し、パフォーマンスを向上させ、設定なしですぐさま使える機能性を提供します。このため、時間のかかるソフトウェアのインストールや設定が不要になり、システム統合を迅速に行えます。NICは、ネットワークのダウンタイムを最小限に抑え、ボトルネックを防ぐとともに、変動する需要に対応するための優れた柔軟性と拡張性を提供します。また、使いやすいトラブルシューティング機能や設定機能を提供する製品構成ツール(PCT)やアドレス競合検出(ACD)を使用して、設定、診断、メンテナンスタスクも合理化します。

コンプライアンス、性能、統合

EtherNet/IP、PROFINET、およびDeviceNetネットワークインターフェースカードは、コンプライアンス、パフォーマンス、統合に重点を置いた産業オートメーションにおけるPCベースの制御システム向けに設計されています。各NICは、これらの通信プロトコルへの100%準拠をサポートしており、さまざまな産業オートメーションシステム全体でシームレスな互換性を実現します。産業プロセスに欠かせないリアルタイムかつ高性能な機能を提供し、共通のAPIを備えた統合ソフトウェアアーキテクチャに基づいており、統合とプロトコルの移行を容易にします。

EtherNet/IPネットワークインターフェースカード

ソフトウェア

使いやすい構成と診断ソフトウェアを使用して設計されたこれらのNICは、セットアップとメンテナンスを簡素化し、システムの信頼性を高め、ダウンタイムを低減します。さらに、これらのNICは、機能安全通信ソリューション用の「ブラック・チャネル」通信をサポートするように構築されており、安全で信頼性の高い産業用オペレーションを保証するモレックスの製品をさらに拡張している。

PROFINETネットワークインターフェースカード

信頼の専門知識と製品

NICを含む産業用通信製品の提供において25年以上の実績を持つモレックスは、アプリケーション要件とユーザーニーズを深く理解し、効果的かつ効率的な産業用用途に合わせて製品をカスタマイズしています。

製造施設で握手する男性

EtherNet/IP NIC

ネットワークダウンタイムを削減
内蔵のデュアルポートイーサネットスイッチとDLRスーパバイザーモードを備えた堅牢な設計は、迅速な障害検出と回復を実現することで、重要業務を保護し、スター型、ライン型、リング型トポロジーでの柔軟なデプロイを可能にします。

大規模な産業ネットワークをサポート
チャネルあたり最大60の接続(シングルチャネルモードでは120)をサポートし、1秒あたり最大12,000パケットを処理するNICは、ネットワーク輻輳を低減し、容易な拡張をサポートします。

PROFINET NIC

信頼性に優れた中断のないデータ転送を実現
2つの独立したPROFINETポートは、耐障害性ネットワークのためのメディア冗長プロトコル(MRP)をサポートし、オートネゴシエーションとオートクロッシングによる100Mbpsの全二重通信を可能にします。

複雑なネットワークにシームレスなマルチコントローラ通信を提供
NICは、PROFINET IOコントローラとIOデバイスの両方として同時に動作するため、上位システムの管理対象でありながら、他のデバイスを制御することができます。

DeviceNet NIC

リアルタイムでの制御が可能
このネットワークインターフェースカードは、DeviceNet信号を3~5ミリ秒でスキャンすることで、データ取得用途でのリアルタイム制御をサポートします。

スキャナーとアダプターの操作を同時に実行
グループ2クライアント(スキャナー)操作とサーバー(アダプター)操作の組み合わせを1つのNICで実行することで、複数の機能が必要な制御スキームの実装を可能にします。

産業別アプリケーション


農業システム
自動車生産ライン
CNCマシンメーカー
飲食ライン
機械建築者
マテリアルハンドリングソリューションメーカー
マテリアルハンドリングシステム
金属鉱業機器
包装ライン制御システム
パルプ・紙製造装置
ロボットセル制御システム
半導体
変電所制御装置
水処理および廃水処理プラント

この製品のアプリケーションはこれに限定されるものではありません。一般的な使用例の一部を紹介しています。

よくある質問


NICは規格に準拠して認定されていますか?

各NICは、それぞれの適合ソフトウェアパッケージを使用し、内部で徹底的にテストされます。必要に応じて、必要な認定施設に連れて行かれます。リクエストに応じて、該当する標準認定書を入手できます。

モレックスは、コンプライアンスを維持するための基準の更新をどのように行っていますか?

モレックスは、最高水準の品質と規格への準拠を維持するために全力を尽くしています。適用される規格の更新があった場合、モレックスは製品のバージョンを更新し、顧客に提供することで、製品のコンプライアンスを維持するためにあらゆる努力を怠りません。

これらNICの予想寿命は?

モレックスは30年近くにわたり、産業オートメーションのお客様に通信ソリューションを提供してきました。長い寿命の製品を提供できることの重要性を理解しています。NICは、近い将来利用可能となる厳選されたコンポーネントを使用して設計されており、製造中止のリスクを低減します。

WindowsまたはLinux以外の環境でこれらのNICを使用するにはどうすればよいですか?

非標準プラットフォームでNICを使用する必要がある顧客のために、モレックスは、簡単に顧客が統合プロセスを進めることができる詳細なドキュメントを含むソースコードを提供します。モレックスは、必要に応じてさらなるサポートも提供できます。

注目の製品