産業とアプリケーション
ゾーンコントロールユニットの設計
ZCUの設計担当者は多数の課題に直面しています。重量を増やしたり、性能を損なわずに、より狭いスペースにもっと多くの機能を組み込む必要があります。オートモーティブ向けアプリケーションおよびゾーンアーキテクチャ向けに設計されたコンパクトなコネクターは、設計の柔軟性を高め、全体的な効率を改善する上で役立ちます。
高度な電子システムの数が増え、その能力が高まっていることを考慮すると、高速通信は現在の車両において非常に重要です。複数の電子システムとコンポーネントをシームレスに連携させるために、モレックスは、カメラ、センサー、高解像度ディスプレイなどのさまざまなデバイスへのZCU接続をサポートする電源、信号、データ回路を備えた自動車用コネクターを提供しています。
苛酷な環境において、信頼性と耐久性に優れた接続ソリューションは特に重要です。モレックスのコネクターは、極端な温度、振動、環境からの侵入にさらされるアプリケーションにおいて、堅牢性と信頼性に関するオートモーティブ業界の標準に適合するか上回るために厳格な試験を受けています。
注目の製品
ゾーンコントロールユニット内のコネクター
ZCUの設計者は、さまざまな機能をシームレスに統合しながら、スペースを最適化し、熱管理を確実に行い、高速データを伝送し、苛酷なオートモーティブ環境において信頼できる動作を実現する必要があります。モレックスのZCU内部用コネクターはこれらの目標達成を支援し、さまざまな回路カウントや接続スタイルのオプションを提供しています。
スタック高さ | 回路 | 電線対基板用 | 基板対基板用 | |
---|---|---|---|---|
FFC/FPC用コネクター | 2~120 | X | ||
Mirror Mezzコネクター | 5.00、8.00、11.00mm | 最大270 | X | |
SlimStackコネクター | 0.60~16.00mm | 6~240 | X |
ゾーン コントロール ユニット外のコネクター
ZCUの外部において、防水および非防水のオートモーティブグレードのコネクターは、センサー、照明、パワートレインのコンポーネントといった重要なオートモーティブ向けアプリケーションの統合をサポートします。これらのコネクターは、パッケージサイズを最小限に抑えてスペースを節約しながら、苛酷な環境にさらされる高伝導のアプリケーションにおいて、信頼性の高い動作を確保できるように設計・テストされています。
端子サイズ | 回路 | 防水 | 電線対基板用 | 電線対電線用 | |
---|---|---|---|---|---|
CMC/CMXコネクター | 0.64、1.50、2.80mm | 22~154 | X | X | |
Compactusコネクター | 0.50、1.00、2.80mm | 48~186 | X | X | |
ConnTAK50コネクター | 0.50mm | 2~22 | X | ||
DuraClikコネクター | 2.00mm | 2~15 | X | ||
Mini50コネクター | 0.50mm、1.20mm | 2~38 | X | X | X |
MX-DaSHコネクター | 0.50、1.20、1.50、2.80、4.80mm | マルチプル、モジュラー、ハイブリッド | X | X | X |
stAK50hコネクター | 0.50、1.20、2.80、6.30mm | 12~56 | X |
高速伝送用ゾーンコントロールユニットのコネクター
最新の車両には、安全に不可欠なレーダー、カメラ、センサーシステムをサポートするため、広帯域幅と高いデータ・レートを備えた高速伝送用のコネクターが必要です。高速伝送用 FAKRA Mini(HFM)コネクターの堅牢な設計と能力は、車外のアプリケーションに対する接続性を確保する上で最適です。
ケーブル | ポート | 防水 | 電線対基板用 | 電線対電線用 | |
---|---|---|---|---|---|
高速伝送用FAKRA Mini(HFM)同軸ケーブル | 同軸 | シングル、デュアル、クアッド、カスタム | X | X | X |