| 回路: | 電流: | ピッチ: |
|---|---|---|
| 164、84 | 1.0~2.5A | 1.00mm |
製品のハイライト
特徴と利点
概要
フルシュラウド型リーフスタイルのデザインにより、プラグコンタクトを損傷する可能性を最小限に抑えます。当社のリセプタクル接点は、PCBのストレスを軽減する低い嵌合力を特徴としています。ニッケルメッキの上に金メッキを施すことで、コンタクトの長期的な信頼性が向上するだけでなく、UL94V-0 LCPハウジングはSMTリフロープロセスに耐え、RoHSにも準拠しています。優れた公差吸収により、1~4個の嵌合ペアの組み合わせで最大256個の回路に対してコネクターを使用できます。
コネクターは、ハードメトリック、簡易嵌合、堅牢、表面実装の設計であり、高い回路密度と優れた電気的性能が特徴です。それ以外にも、システム機能を最適化するために、8.00~15.00mm(0.315~0.591インチ)の範囲のスタッキング高さをご用意しています。コネクターは、自動ピックアンドプレース機能を備えたチューブまたはエンボステープのパッケージで提供されます。
アプリケーション
Networking equipment
Routers and switches
Servers
この製品のアプリケーションはこれに限定されるものではありません。一般的なアプリケーションの一部を紹介しています。