産業とアプリケーション
概要
コンスーマ向けデバイスのデジタル化が進み、それに歩調を合わせるように自動車のイノベーションが急速に進む中、車両メーカーは、最新テクノロジー開発にしのぎを削っています。次世代製品を形成する重要な要素と目標には、電動化、車内体験の向上、先進運転支援システム(ADAS)などがあります。これらの改良は、安全性・快適性・適応性をサポートすることを目的としています。業界はまた、完全自律走行という長期的な約束を促進するためにも、これらの改良に期待しています。
消費者が同じスペースまたはより少ないスペースでより多くの機能を求め続ける中、増え続けるケーブルとコネクターが、すでに密集している車両構造内のスペースを奪い合っています。かつてないほど、ドライバーの運転体験が新型車の中核をなしており、エレクトロニクスの設計がその体験を左右します。
スペースはかつてないほど限られているため、メーカーは、データ管理を最大化するために小型化に舵を切っています。これは、ゾーンアーキテクチャへの移行を左右する重要な要因の1つです。モレックスは、高性能のパワー用およびシグナル用機能を備えた、より軽量で小型のミックスピンコネクターおよびハイブリッドコネクターを積極的に製造しています。それが、増加するスペース制約に対応し、破片の侵入に耐えるように設計された堅牢で信頼性の高いソリューションにつながります。
次世代の自動車イノベーションには、過酷な条件下でも高い信頼性が求められます。モレックスは、30年以上にわたってコンスーママイクロミニチュア分野で実証された熟練した技術により、自動車エンジニアに小型化ソリューションの広範なポートフォリオを提供し、パッケージサイズ、スペース消費、重量、電線サイズなどの削減ニーズに対応しながら、信頼性の高い機能を実現します。当社の多分野にわたる専門知識、広範なサプライチェーンネットワーク、統合されたグローバルフットプリントは、今日の車両メーカーが安全性とドライバーの満足度を優先することを可能にします。