メインコンテンツにスキップ

洗濯機の進化をリードする

各モデルが更新されると、洗濯機には新しいユーザーインターフェース(UI)機能とより高度なセンサーが組み込まれます。設計技術者は、強い振動の条件でコネクターの耐久性を確保し、ますます厳しくなるエネルギー効率のベンチマークを満たしながら、同じコンパクトなスペースにこれまでより多くの機能を詰め込む必要があります。モレックスの革新的で小型化され高密度のコネクターは、設計に柔軟性があり組立が迅速になるようにしながら、過酷な洗濯サイクル中でも効率的に信頼性を提供することによって、これらの課題に対応することに役立ちます。

洗濯機の設計 – 接続の制約


新しいUI機能、精度の高いセンサー、エネルギー効率の高いスマートディスペンサーを洗濯機の設計に組み込む際には、技術者は多くの課題に直面します。

電子的機能を追加すると、多くの場合、限られたスペースに配線と制御装置が密集することになります。追加される接続がプリント基板(PCB)の土地を奪い取る可能性もあります。プリント基板を拡大するにはコストがかかります。使用期間全体での過酷な洗濯サイクルに耐える信頼性と耐久性が高い相互接続が洗濯機全体に必要です。

モレックスは家電の設計者に、スペースを最小化して設計の柔軟性を最大化する堅牢なサブアセンブリーコネクターの包括的なセットを提供しています。これらのコンパクトな部品は、ポジティブロックやTPA(Terminal Position Assurance)などの設計機能によって強い振動の環境に耐え、精密な配置と接続の整合性を維持することが証明されています。

これらの革新的なソリューションは洗濯機を良い製品にするだけではなく、生産プロセスを加速して迅速な市場投入のサポートに役立ちます。モレックスのソリューションは、アセンブリーが簡単で誤嵌合が避けられるため、常に進化している家電市場での短い設計サイクルに最適です。

注目の製品


コントロールボード コネクター


先進的な洗濯機の機能への要求が高まるにつれ、コストを最小化するためにPCBサイズを許容範囲に抑えながら信号接続を追加する仕事が、設計技術者には求められています。PCBの土地の使用量が少なく、さまざまなオプションを提供するコネクターを活用すると、技術者は設計の柔軟性を拡大できます。

 

設定

ピッチ

回路

向き

最大 定格電流

RASTコネクター 電線対基板用 2.50mm
5.00mm
2~20 直角
垂直
16.0A
Micro-Oneコネクター 電線対基板用 2.00mm 2~8 直角
垂直
4.0A
DuraClikコネクター 電線対基板用 2.00mm 2~15 直角
垂直
3.0A
KK Plusコネクター 電線対基板用 2.50mm
3.00mm
3.96mm
2~8 垂直 11.0A
Nano-Fitコネクター 電線対基板用
電線対電線用
2.50mm 2~16 直角
垂直
8.0A
Mini-Lockコネクター 電線対基板用
電線対電線用
2.50mm 2~15 直角
垂直
3.5A
Micro-Fit+コネクター 電線対基板用
電線対電線用
3.00mm 2~24 直角
垂直
13.0A
Mini-Fitコネクター 基板対基板用
電線対基板用
電線対電線用
4.20mm 2~40 直角
垂直
20.5A
CP 6.5コネクター 電線対基板用
電線対電線用
6.50mm 2~6 直角
垂直
12.5A
Mega-Fitコネクター 電線対基板用
電線対電線用
5.70mm 2~12 直角
垂直
30.0A

コントロールパネル コネクターとユーザーインターフェース コネクター


現在の洗濯機では、モード、機能、設定の数が増えています。コントロールパネルが過密になったり、ユーザーが複雑すぎると感じたりしないように、これらのすべての機能を処理するUIを作成することは、ずっと課題になっています。直観的で触感があるタッチでコントロールするUI部品で、ユーザーはクリアなマルチスクリーンを使用できます。そして、これらの部品のフットプリントはコンパクトなので、PCB設計の密度を高くできます。

  設定 ピッチ アクチュエータースタイル 回路
FFC/FPC用コネクター 電線対基板用 0.20~2.00mm フロントフリップ、バックフリップ、non-ZIF、スライダー、フレキシラッチ、ワンタッチ 2~120
Premo-Flexフラットフレキシブルケーブル(FFC) ケーブル 0.25~2.54mm   3~120
  設定 ピッチ 回路 最大 定格電流
Micro-Lock Plusコネクター 電線対基板用 1.25mm
2.00mm
2~42
2~16
3.6A
4.7A
DuraClikコネクター 電線対基板用 2.00mm 2~15 3.0A
Micro-Oneコネクター 電線対基板用 2.00mm 2~8 4.0A
Mini-Lockコネクター 電線対基板用
電線対電線用
2.50mm 2~15 3.5A
KK Plusコネクター 電線対基板用 2.50mm
3.00mm
3.96mm
2~8 11.0A
Micro-Fit+コネクター 電線対基板用
電線対電線用
3.00mm 2~24 13.0A

ユーザーインターフェース ソリューション

ユーザーインターフェース ソリューションでは、洗濯機アプリケーションにさまざまなオプションが用意されています。 

ワイヤーハーネス


頻繁にモデルが変更されアップグレードされるという消費者の期待は、OEMの課題をもたらします。迅速な市場投入が競争優位を維持するために不可欠だからです。複数のモデルで互換性がある事前にアセンブルされたケーブルハーネスによって、設計プロセスが合理化され、市場投入が加速されます。

  ピッチ 回路 最大 定格電流 
Mini-Fitケーブルアセンブリー 4.20mm 2~40 20.5A
Micro-Oneケーブルアセンブリー 2.00mm 2~8 4.0A
Nano-Fitケーブルアセンブリー 2.50mm 2~16 8.0A
Mini-Lockケーブルアセンブリー 2.50mm 2~15 3.5A
KK Plusケーブルアセンブリー 2.50mm
3.00mm
3.96mm
2~8 11.0A
Micro-Fit+ケーブルアセンブリー 3.00mm
2~24 13.0A
Mega-Fitケーブルアセンブリー 5.70mm 2~12 30.0A

カスタムケーブル・アセンブリーソリューション

カスタムケーブルアセンブリーとワイヤーハーネスはさまざまな構成オプションを提供しており、洗濯機の複雑なコンポーネント設計をサポートします。

DrumシステムとTubシステム用のコネクター


洗濯機サイクルの強い振動によって、時間が経つと接続が緩む可能性があります。このリスクを軽減するために、設計技術者は、ポジティブ ロック、TPA、および強化されたワイヤーの終端と保持力を備えたコネクターを選択しようとしています。これらの機能は、強い振動の条件で接合ポイントが確実に嵌合することに役立ちます。

  設定 ピッチ 回路 最大 定格電流
RASTコネクター 電線対基板用 2.50mm
5.00mm
2~20 16.0A
Sabreコネクター 電線対基板用
電線対電線用
7.50mm 2~8 18.0A
VersaBladeコネクター 電線対電線用 6.20mm
2.00mm
1~9(標準バージョン)
2~4(高温バージョン)
15.0A
4.7A
Micro-Fit+コネクター 電線対基板用
電線対電線用
3.00mm 2~24 13.0A
Mini-Fitコネクター 基板対基板用
電線対基板用
電線対電線用
4.20mm 2~40 20.5A

センサーコネクター


センサーは、自動投入、洗濯物検出、温度・水位コントロールなど、消費者が期待するようになった多くの洗濯機の機能に使用されます。これらの機能を実現するセンサーには、信頼性、精度、コンパクトなサイズが必要です。モレックスは、コンパクトなPCBフットプリントと、アセンブリー中の誤嵌合を防ぐ極性機能を備えたセンサーコネクターを提供しています。さらに、これらの多様なモレックスのソリューションは、サブアセンブリー中にマウントして、精密な感度のためのさまざまなベータ値を実現できます。

  動作温度 ベータ範囲  抵抗範囲  
NTCリング温度センサーケーブルアセンブリー -40~+105℃(コネクター付き)
-40~+150℃(リード付き)
3K~5K 1K~100KΩ
  設定 ピッチ 回路 最大 定格電流
Micro-Fit+コネクター 電線対基板用
電線対電線用
3.00mm 2~24 13.0A
Mini-Fitコネクター 基板対基板用
電線対基板用
電線対電線用
4.20mm 2~40 20.5A

プラスチックと金属の射出成形能力


ユーザーフレンドリーで美しいUIを作ることは、機能的、機械的、環境的な要件を犠牲にすることではありません。モレックスの子会社であるフィリップス・メディサイズは、プラスチック、金属、マグネシウムのチクソモールディング技術と専門知識を活用して、設計者が耐久性と差別化を確保できるような堅牢で革新的なカスタムモールド部品を提供しています。

プラスチックと金属の射出成形におけるカスタムソリューション

フィリップス・メディサイズの最先端の成形技術と専門知識により、最高の機械的・環境的基準を満たす耐久性のある革新的な部品で、洗濯機の設計をどのように変えることができるかをご覧ください。

家電オンデマンド・ウェビナーを見る


ウェビナー

新プラットフォーム向けアプライアンス・コネクターの主要動向 

洗濯機にスマートセンサーが導入されたことで、洗濯機はよりインテリジェントになりつつある。このオンデマンド・ウェビナーでは、洗濯機の耐用年数にわたって信頼性を向上させるために、ポジロック式コネクターがいかに大きな進歩を遂げたかをご覧いただけます。。

df

ウェビナー

新しいアプライアンス・プラットフォームの需要をサポートするソリューション

家電製品のスマート化に伴い、設計者は、環境侵入によって接続が中断されないようにするためのソリューションを求めている。ポッティングが可能なコネクターが、洗濯機内のPCBに湿気や腐食性物質が浸透するのを防ぎ、長期的な信頼性の向上にどのように役立つかをご覧ください。

sdf

ウェビナー

ユーザーインターフェースとHMIソリューション

消費者はますます、洗練された複雑なデザインと接続性能を備えた洗濯機のようなスマート家電を求めている。信頼性を犠牲にすることなく、静電容量方式を取り入れた最新のユーザーインターフェースを取り入れる方法を学ぶことで、消費者の要求に応えます。

adf