メインコンテンツにスキップ
画像

ウェアラブル・テクノロジー・ソリューション

スマートフォンが普及し、そのコネクティビティ性能が急速に拡大したことで、ユーザーが身につける新しいデバイス群が台頭してきました。ウェアラブルデバイスは、パーソナルヘルス、インタラクティブなゲーム、ナビゲーション、パフォーマンスモニタリングなどを可能にする便利でリアルタイムの情報追跡を実現し、その可能性はますます広がっています。Molexは、この革新的な市場向けの最先端ソリューションの開発を可能にする、幅広く深い能力、技術および専門知識を有しています。

概要


ウェアラブルテクノロジーは、パーソナルエレクトロニクスの中でも最も独創的な分野のひとつであり、さまざまな用途でのソリューションの可能性を秘めています。これらのデバイスは、最新の腕時計やスマート衣料など、さまざまな形態があります。ウェアラブルデバイスは、利便性の向上、ライフスタイルの改善、救命医療へのアクセスなど、消費者にテクノロジーとの新しい関わり方を提供しています。

次世代ウェアラブルデバイスのデザイナーは、私たちのモバイルデバイスについての理解を再定義するのを助けてくれるでしょう。フレキシブルな回路や小型化されたコンポーネントの進歩により、日常の衣服や機器にスマート機能が搭載されるようになり、衣服とテクノロジーの区別はすでに曖昧になり始めています。

競争の激しい市場の中で、デザイナーは絶えず、革新的なソリューションを開発してお客様を惹きつける必要があります。つまり、メーカーは新世代の製品を12ヶ月という短期間でリリースし続ける必要があるのです。

ウェアラブルは、拡張現実(AR)や仮想現実(VR)などのアプリケーションに、新たな役割を見出しています。そんな中、デザイナーは、最新機能をお客様に届けるという複雑な課題に直面しています。これらのデバイスには高い処理能力と高速通信が求められるため、それらに付随するセンサーからバッテリーまで高い性能が求められます。同時にユーザーは、携帯のし易さから、小型でスリムな形状を好んでいます。

デザイナーは、次世代のウェアラブルデバイスにおいて競争優位性を構築する製品を提供できる企業と協力する必要があります。かつてないほど多くのコンポーネントを小さなスペースに詰め込むため、コネクターは、シグナルインテグリティを保護し、発熱の影響を最小限に抑える重要な役割を担っています。また、デザイナーは、このような小型デバイスの動作、特に医療用アプリケーションの厳しい要件のもとで、EMI(電磁干渉)の危険性を認識する必要があります。

これらの機能はすでにライフスタイルやレジャーの業界で導入されており、その可能性はますます広がっています。Molexには、Quad Rowコネクターに代表される画期的なマイクロコネクターの開発において、世界の一流ブランドと密な協力体制を築いた30年以上の実績を有します。この変動の激しい市場に向けた最先端ソリューションを提供することで、お客様を技術面でサポートしています。


イヤホン

イヤホンのタイトなフットプリントには、耐久性、バッテリー寿命の延長、新しい機能の統合という課題があります。Molexの小型化されたPCBコネクターは、これらの重要な設計要件に対応するのに役立ちます。詳細を見る。

スマートウォッチPCB設計ソリューション

スペースを節約し、電力を最適化し、シームレスなIoT統合を可能にする小型で耐久性のあるコネクターを備えたモレックスのスマートウォッチPCB設計ソリューションをご覧ください。

複合現実メガネのデザイン

小型化から没入型体験の強化まで、MRメガネの設計上の課題を高度な接続ソリューションで克服する方法をご覧ください。最大30%のスペースを節約できる革新的なソリューションで、洗練された信頼性の高い高性能複合現実体験を実現します。

VRヘッドセットおよびコントローラのデザイン

没入型体験と応答性制御がVRデザインの限界を押し広げています。高速接続とシームレスなフィードバックをコンパクトなヘッドセットとコントローラに統合するにはどうすればいいですか? Molexの小型コネクターが高度なVR設計を可能にし、パフォーマンスとインタラクションを向上させながらスペースを最適化する方法をご覧ください。

注目のリソース


ヘルスケアのコンスーマ化:医療機器の設計における新たな展望

医療用ウェアラブルの設計においては、わずかなミスも許されません。患者は自らの健康と幸福の維持のためにこれらのデバイスに依存しているからです。設計者が、厳しい規制に適合する安全快適かつ有効なデバイスをどのように開発しているかをご確認ください。

スマートシンキングでスマートウォッチをよりスマートに

Molexの設計チームは、スマートウォッチメーカーの多くのユニークな要求に対してカスタマイズされたソリューションを開発しました。Quad Rowコネクターが実現するまでの経緯をお読みください。

画像

画期的な5Gコネクターの開発

ウェアラブルは、最新の5G通信に依存します。  Molexのエンジニアは、最もコンパクトなデバイスのために画期的な小型化ソリューションを生み出しています。

Close up of female hand holding a phone with a 5G hologram in coffee shop. 5G network wireless systems.The concept of 5G network, high-speed mobile Internet, new generation networks.

イノベーションを迅速に実現

大量生産、RF、小型化の専門知識を持つMolexは、ウェアラブルの迅速かつ効率的なサプライチェーンを実現します。当社の専門家チームが、迅速な製品開発と効率的なサプライチェーンを推進し、進化する市場の需要を満たす方法をご覧ください。

コラボレーションが可能にする、かつてない顧客価値

コロナ禍におけるジェイビルとMolexの密な連携は、25年にわたる協力体制によって支えられてきたことは、言うまでもありません。「歴史は買えません」と、マッケイは付け加えます。「私たちには、長い歴史があり、成功例があります」。 

ジェイビルは、地球上で最も信頼され、技術的に高度な製造ソリューションプロバイダーとなるべく、製造と市場の課題を克服し続けています。ジェイビルは、450を超える世界の一流ブランドをはじめとするグローバルな顧客のために、サプライチェーンソリューションとサプライヤーとの戦略的な関係を通じて、マクロ経済の影響、ビジネスモデルの変化、製品開発サイクルの短縮を乗り越えてきました。

画像
「私たちの製品で、人々の命を救い、変化を起こすことにこだわってきました。私たちがMolexに連絡を取ると、彼らは光の速さで反応してくれました。」
フランク・マッケイ
シニアバイスプレジデント/チーフ・プロキュアメント・オフィサー
Jabil

ウェアラブル・テクノロジー・ソリューション

超小型ウェアラブルデバイスのPCBスペース、接触密度、機械的耐久性は、その限界にきています。先進の製造能力とQuad-Rowコネクターのような共同設計コネクター開発により、Molexがこれらの課題にどのように取り組み、堅牢で小型、スケーラブルな設計によって、ウェアラブルのイノベーションを加速している方法をご覧ください。

オフィスでQuad-Rowマイクロコネクターのコネクター開発のコラボレーションを行っているMolexのグループプロダクトマネージャー、Kota Kamezaki氏。

カスタム接続ソリューション

フォームファクターの縮小と設計サイクルの短縮により、ウェアラブルデバイスの開発は再定義されつつあり、標準的なコネクターではそのスピードに追いつけないことも増えています。カスタム電気接続ソリューションにおいて設計およびテストの機能と共同エンジニアリングの専門知識を組み合わせることで、生産を合理化し、より速くスマートなイノベーションを推進する方法をご覧ください。

テーブルで計画をレビューするエンジニア。

注目の動画


生活のつながりを創出する

Molex Quad Row基板対基板用コネクター

その他のリソース


ブログ

モバイル市場を、ウェアラブルが再定義することになるのでしょうか?

最新のフィットネスツールから拡張現実における進化まで、ウェアラブルデバイスの人気はますます高くなっています。こうした進化は、モバイルデバイス市場を永遠に変え続けるのでしょうか?

画像

ブログ

医療用ウェアラブル向けフレキシブル回路網

フレキシブルプリント回路基板には、従来のリジッドプリント回路基板と比較して、大きなメリットがあります。Molexのフレキシブル基板が未来の医療機器の設計者にどのように役立っているかをお読みください。

画像

ブログ

ウェアラブル医療技術を設計する

最新のウェアラブルデバイスを設計するために必要なこととは? Molexが、どのようにして最先端のアプリケーションをサポートする強力な能力をもたらすかをお読みください。

画像

注目の製品