メインコンテンツにスキップ
画像

MLXコネクター

MLXパワーコネクターは、電線対基板用および電線対電線の組み合わせで、さまざまな産業用アプリケーションにコスト効率の高いソリューションを提供し、既存のワイヤーハーネス、コネクター、PCBヘッダーとの嵌合においてより柔軟な設計を可能にします。

製品のハイライト


電流: 回路: 最大 ピッチ:
13.5A、20.0A1~156.35mm

特徴と利点


完全に絶縁された端子:
取り扱いや嵌合中の接点の損傷を防ぎ、電気的に絶縁する

円形コンタクトと端子のポジティブロック:
端子がハウジングに完全に装着されていることを確認して、端子の抜け出しを確実に防止

業界標準のプラグ、キャップ、端子:
デザインの柔軟性を許容する

パネル取り付け用と自由吊り下げ用のプラグが利用可能です。
潜在的には、穴の少ない小型のPCBを使用することでコストを削減できます。

偏光キャップとプラグハウジング:
キャップとプラグが一つのアライメントで嵌合するのを助ける

金および錫めっきで利用可能な端子とヘッダー:
異なるコストオプションを提供しながら、パフォーマンスニーズを満たす

設計柔軟性のあるプラグとハウジング:
電線対基板用として容易に設計できる。

ポジティブロックハウジング:
嵌合されたコネクターアセンブリーが確実に機能することを保証します。

スプリットピン型のオス端子設計:
潜在的に嵌合力を減らす

概要


設計技術者は、パフォーマンス目標を達成しながらコスト効率を上げることを同時に求められるプロジェクトで、時に制約を受けることがあります。MLXパワーコネクターは、オス端子またはメス端子を受け入れるハウジングを持ち、金と錫めっきの端子とヘッダーを提供します。

誤った嵌合は、作業の遅れ、時間の損失と追加費用を発生させることがあります。MLXパワーコネクターのキーイングおよび偏光機能により、アセンブリー工程中の誤嵌合を回避でき、時間とコストを節約できます。

高い嵌合力はコネクターの寿命を短くします。MLXパワーコネクターは、嵌合力を低減するのに適した分割ピン設計のオス端子を提供します。

産業別アプリケーション


Countertop
Dishwasher
Dryer
Microwave
Oven
Refrigerator
Washing machine

ATVs
Boating
Construction equipment
Heavy equipment systems
Marine equipment
Recreational vehicles

Automation equipment
Conveyor belt

Fan tray assemblies
Rack-mount servers

This is not a definitive list of applications for this product. It represents some of the more common uses.

資料