産業とアプリケーション
製品のハイライト
| 電流: | 回路: |
|---|---|
| CP 6.5: 最大12.5A* CP-4.5: 最大10.0A CP 3.3: 最大7.0A* CP-2.5: 最大3.0A | CP 6.5: 2 - 6 CP-4.5: 2 - 6 CP 3.3: 2 - 6または4 - 12* CP-2.5: 2~8 |
*アプリケーション/行に基づいて
特徴と利点
概要
コンスーマ向けおよび産業製品開発者は、電線対基板用へおよびワイヤー間のアプリケーションで嵌合されたペアを素早く簡単に識別できる、間違いのない相互接続システムが必要です。
CP-6.5 6.50mm W-to-BおよびW-to-WリセプタクルとPCBヘッダーは、嵌合可能性を区別するためにカラーコード化されたハウジングを備えています。色が一致しないコネクターは嵌合できません。ヘッダーとリセプタクルハウジング内の独自のキーイング機能により、間違った組み合わせでリセプタクルがヘッダーに入らないようになっています。
CP-4.5 4.50mm 電線対電線用コネクターは、作業効率と安全性を向上させるためのさまざまな色と防止キーイングオプションを提供し、独自の無性別端子が在庫と運用コストを削減します。コンスーマ向け、産業用、およびパワー用アプリケーション向けのグローワイヤーおよび低ハロゲン要件にも準拠
CP-3.3 3.30mm 電線対電線用やパワーコネクターおよび端子リテーナー は、高電流アプリケーションでの湿気の凝縮による電気ショートを防止するための組み合わせた安全機能があります。
CP-2.5 ミニ 2.50mm 電線対電線用コネクターシステムは、コンスーマおよび産業市場の要求を満たすコンパクトな設計で、電力的および機械的信頼性を提供します。
産業別アプリケーション
Countertop
Dishwasher
Dryer
Microwave
Oven
Refrigerator
Washing machine
Air conditioner
Water heaters / boilers
HVAC controls
Industrial controllers
Copiers
Security systems
Vending machines
Autoclaves
この製品のアプリケーションはこれに限定されるものではありません。一般的なアプリケーションの一部を紹介しています。