産業とアプリケーション
2020年4月2日 - 世界トップクラスのコネクターメーカーである米モレックス社の日本法人・日本モレックス合同会社(本社:神奈川県大和市、社長:李 在薰)は、薄型・高電流容量・高耐性ロック機能を兼ね備えた「Pico-Lock電線対基板用コネクター」に2.00mmピッチ製品を追加しラインアップを拡充したことを発表しました。
モレックスのPico-Lock2.00mmピッチ製品は、嵌合高さ2.60mmの超低背設計でありながら独自のロック機構(サイドポジティブロック)を備え、最大6.5Aの高電流に対応する電線対基板用コネクターです。本製品は、「圧着端子(205342)」「リセプタクルハウジング(205341)」「ライトアングルヘッダー(205338)」で構成されており、極数展開は2~6極、AWG20~26サイズのワイヤーが利用可能です。
Pico-Lock電線対基板用コネクターは、独自のサイドポジティブロック機構によって、低背かつ信頼性の高い嵌合保持を実現します。加えて、コネクター上面にもフリクションロックを施し、嵌合保持力の補完を図っています。このフリクションロックにより、目視での嵌合確認も可能になります。また、ハウジングに設けた誘い込みガイドによって、スムーズな挿入と正しい極性での嵌合が容易で誤嵌合を防止します。
Pico-Lock電線対基板用コネクターの主な特徴
- 幅の広いネール(半田タブ)によって確実な基板保持と機械的安定性を提供
- 面取りされたピン設計によってスムーズな嵌合およびピンとコンタクトの保護を実現
- 2種類の圧着バレルによってお客様のニーズに応じて幅広いワイヤーゲージを選択可能
本コネクターは、インフォテインメント、インテリアエレクトロニクス、ヘッドアップディスプレイ、コントロールユニット、ブラックボックスなどの車載製品、LED/LCD TV、ノートパソコン、タブレット、ゲーム機器、LED照明、ヒーター/ファンなどの民生品、スマートメーター、ファクトリーオートメーション、電源供給装置、セキュリティ/監視デバイス、トランスフォーマーなどの産業製品、ワイヤレスモデムサーバーなどの通信/ネットワーキング機器といった用途に適しています。
モレックスについて
モレックスは、未来の変革とより豊かな生活を実現させるテクノロジーを可能にすることでつながる世界を支えていく。世界40ヵ国以上で事業を展開し、データ通信、医療、インダストリアル、自動車、家電などの様々な市場に広範な接続システム、サービスおよび電子ソリューションを提供している。