| ピッチ: | 回路: | 電流 (1接点あたり最大): | 電圧: |
|---|---|---|---|
| 1.27mm~12.00mm | 2~54 | 30.0A | 250V |
製品のハイライト
特徴と利点
リセプタクル側は、モレックスの標準LPHプラグまたは業界標準の1.57mm PCBゴールドフィンガーカードエッジに嵌合します。
設計の柔軟性を拡張
電流遮断定格:
ホットプラグ要件を満たしています
堅牢なシグナル用およびパワー用接点:
切り傷や損傷の可能性を軽減します
ハウジングベイごとに2つの絶縁電源接点 (上部と下部):
単一ベイに電源回路とリターン回路を搭載し、パワー用ベイごとに合計60.0Aを実現
概要
EXTreme LPHPowerコネクターは、従来のコネクターが対応していない場所に対応する、高電流パワー用およびシグナル用の混合コネクターシステムです。パワーブレードがプリント基板に平行になるように設計されており、高さはわずか7.50mmという極めて薄型であるため、同じ定格電流の従来のコネクターよりも占有スペースを53%削減しながら、システムのエアフローを向上させることができます。
新世代の電源相互接続として設計されたモレックスのEXTreme LPHPowerコネクターは、スペースの直線インチあたり最大127.0Aを供給し、各ハウジングベイに2つの独立した電源ブレードを備え、ライトアングル、同一平面上、またはストレート方向で嵌合できます。EXTreme LPHPowerは、従来の2ピースコネクターシステムで嵌合することも、リセプタクルとカードエッジ/バスバー間の一体型アプリケーションとして嵌合することもできます。
産業別アプリケーション
この製品のアプリケーションはこれに限定されるものではありません。一般的なアプリケーションの一部を紹介しています。