| ピッチ | 回路 | 電流 | 電圧 |
|---|---|---|---|
| 2.00~7.65mm | 2~31 | 最大100.0A | 最大320V |
特徴と利点
Extreme EnergetiCコネクターシステムは、市場の他の製品よりもブレードベイあたり最大60%多くの電流を処理できるため、お客様はリニアインチあたりでより多くの電流を供給できます。
このコネクターシステムには、ストレートおよびライト アングル リセプタクルとライトアングルプラグのオプションが用意されています。これらの製品をモジュラー式はぎ合わせ構造と組み合わせることで、高出力アプリケーション向けの独自のソリューションが可能になります。
産業別用途
EV充電ステーション
電気自動車充電
電源装置
ラックサーバー
サーバー
発電機
高電圧電動工具用バッテリー
LED照明
配電システム
スマートLEDスクリーン
太陽電池
携帯電話基地局
電源装置
ルーター
スイッチ
この製品の用途はこれに限定されるものではありません。用途のリストは一般的な使用例を紹介するものです。