メインコンテンツにスキップ

産業オートメーションのためのビジョンシステムパフォーマンスの強化

スマートウェアハウジングとスマートマニュファクチャリングには、フルフィルメントサービスであるか生産プロセスであるかを問わず、卓越した品質管理を実現するカメラと照明センサーが必要です。接続性における最近のイノベーションは、高性能システムに必要とされる高いデータ・レート、シームレスなコミュニケーション、および堅牢な耐久性を提供します。モレックスのコンポーネントは、高度なコネクター、工業グレードのハウジング、およびカスタム構成でマシンビジョンシステム設計者を支援し、急速に進化するロジスティクスおよび製造業務に精度と拡張性を提供します。

高性能マシンビジョンシステムのための高度な接続ソリューション


高性能ビジョンシステムの開発には、機械学習のための高度なアルゴリズムのサポートや、正確な画像キャプチャと照明のための3Dビジョンテクノロジーの最適化など、複雑な設計上の課題への対応が含まれます。これらのシステムは、重要な意思決定ワークフローの実行中でも、レイテンシーとデータ損失を最小限に抑えたシームレスなデータ処理を確保する必要があります。複雑性に加えて、ほこり、湿気、振動、極端な温度などの過酷な産業条件には、耐久性と信頼性に優れたソリューションが必要です。

これらの要求を満たすためにも、ビジョンシステムには、工場や倉庫環境での高速データ管理、卓越したシグナルインテグリティ、堅牢なパフォーマンスを可能にする高度な接続ソリューションが必要です。堅牢化されたコンポーネントは、高速度要件をサポートし、環境要因から保護しながら耐久性を維持するために不可欠です。

モレックスは、データ、信号、および電源接続の専門知識を活用するセンサーとカメラ向けの小型ソリューションでシステムエンジニアをサポートします。FAKRAインターフェースは信号の劣化を最小限に抑えた高解像度ビデオを可能にし、RFコネクターはシグナルインテグリティを強化して干渉を低減します。IP67およびIP69K規格対応の産業用コネクターとケーブルアセンブリーは、過酷な環境でもマシンビジョンの信頼性を確保します。 

注目の製品


処理ユニット


高性能ビジョンシステムには、製造、ラベリング、パッケージング中の品質検査に使用される高速データの入力と出力を管理するための高度なアルゴリズムが必要です。信頼性に優れた接続オプションと高度なシグナリング技術は、高温環境で動作するコンパクトな処理ユニットに堅牢なソリューションを提供します。モレックスの高速で低電圧の差動信号インターコネクトと超小型設計は、優れたデータ転送とシグナルインテグリティを実現します。

カメラと光データ処理

  ピッチ 回路 電流 電線サイズ 電圧(最大) 動作温度
Mini-Fitコネクター 4.20mm 4~18 最大20.5A 28~14 AWG 600V 最高105°C
SlimStackコネクター 0.35~1.25mm 6~240 最大15.0A   100V 最高125°C
FFC/FPC用コネクター 0.20~2.00mm 2~120 0.5A   50V 最高150°C
Premo-Flex FFCジャンパー 0.25~1.25mm 2~120 0.2~1.4A   60V -40~+105°C

処理ユニットインターコネクト

  ピッチ 電流(最大) 電圧(最大) 電線サイズ 終端様式
DuraClikコネクター 2.00mm 3.0A 250V 30~22 AWG SMT

コミュニケーションインターフェース


工業グレードのシグナルインテグリティは、レイテンシーを最小限に抑え、画像キャプチャ、分析、および意思決定中のデータの損失や破損を防ぐために重要です。高度なコンポーネントと保護アセンブリーは、過酷な環境における堅牢で信頼性に優れたコミュニケーションインターフェースのニーズに対応します。モレックスは、優れた信号性能と効果的な電磁干渉(EMI)削減のために、高精度のRF同軸コネクター、IPX7およびIPX9K規格対応のカメラI/Oバックシェルハウジングアセンブリー、および全長ケーブルシールドを提供します。

無線通信

  コネクター構成 周波数 インピーダンス
RF同軸コネクター 1.00mmプラグから1.00mmジャック; 1.00mmナローブロック型エンドランチジャック、ネジ式アタッチメント 最大110 GHz 50オーム

 

カメラ/光I/Oモジュール

  ピッチ 回路またはポート 電流 データ・レート 防水 ケーブルタイプ
HSAutoLinkコネクター 1.27mm 6、12 1.5A 13Gbps X ツイストペア
高速伝送用FAKRA Mini(HFM)同軸ケーブル   シングル、デュアル、クアッド、カスタム   20Gbps X 同軸
  回路 電流 データ速度 電圧(最大) 動作温度
USBコネクター 最大25 3.0、5.0、6.0A 最大40Gbps 48V -30~+85°C、-40~+85°C
  構成 周波数 防水性クラス 保護 素材
FAKRAカメラ・バックシェル・アセンブリー FAKRAインターフェース 最大3 GHz IPX7、IPX9K PVDコーティングによるEMI保護 プラスチックおよび金属のバックシェル

データおよび信号用外部コネクターシステム


データおよび信号用外部コネクターシステムには、ほこり、湿気、振動、素早い動作、高温などの過酷な産業環境に対する耐性が必要です。堅牢な設計と高度な保護対策は、稼働条件の要求を満たします。モレックスの産業コネクターシステムは、頑丈なダイカスト構造、IEC 61076-2-101準拠、EMIおよびRFIシールド、IP67およびIP68規格対応の防塵・防水性と防振性を備えています。

  コーディング 極 IP等級 現場取付可能 シールド付き ケーブルの材質と長さ
Micro-Change M12コネクターとケーブルアセンブリー Xコード、Dコード 4、8 IP67、IP68 X X 最大100mのPUR、PVC、耐溶接スラグ・耐油(WSOR)TPE
工業用SPEコネクターとケーブルアセンブリ T1   IP20、 
IP65/67
X シールドのみ PURおよびTPE 
最大40m