| 電流 | 電圧 | 侵入保護 | NEMA定格 |
|---|---|---|---|
| 最大200.0A | 最大1,000V | IP66、IP68、IP69 | 4、4X、12 |
特徴と利点
メーカーや産業施設は、極端な温度、ほこり、湿気にさらされる過酷な環境内で確実に動作するコネクターを必要としています。そのようなコネクターは、既存システムへの統合を簡素化し、アップグレードを円滑化して、さまざまなデバイスに適応するとともに、市場のニーズを満たすための容量の拡大と縮小を可能にする必要があります。
堅牢で信頼性の高いインターコネクトオプションは、故障とメンテナンスコストを最小限に抑えることで、生産性を向上させ、生産ダウンタイムを低減します。汎用性の高いコネクターは、システムの拡大、縮小、アップグレードの効率化に役立つため、市場要件の変化により迅速かつ機敏に適応できます。業界標準のインターフェースを使用することでシステム統合が加速されるので、ダウンタイムと設計作業が最小限に抑えられます。
Molexのヘビーデューティコネクター(HDC)は、極端な温度や過酷な条件下でも信頼性の高いサービスを実現し、一貫したパフォーマンスをサポートするIP66、IP68、またはIP69の防塵防水定格で故障率を低減します。HDCは、ネットワーク設計を簡素化し、変化する生産ニーズをサポートするための素早い交換を可能にする、モジュール式の柔軟な接続を提供します。これらのコネクターは、幅広い業界標準との互換性と他のメーカー製品との互換性を備えているため、既存のデバイスやインフラストラクチャーとの統合が容易になります。
産業別用途
この製品の用途はこれらに限定されるものではありません。用途のリストは一般的な使用例を紹介するものです。
よくある質問
ヘビーデューティコネクターは、制御キャビネット内のスペースの最適化にどのように役立ちますか?
モノリシックインサートとモジュラーインサートは、電力接続、信号接続、丸形バス接続、高電圧接続、空圧接続を単一のコネクターで行えるようにすることで、スペース上の要件を低減します。狭いスペース内での大口径ケーブルの使用を可能にする柔軟なケーブル出口方向とフードは、制約のあるキャビネットやエンクロージャー内のスペースの最適化に役立ちます。
どのような端子オプションを利用できますか?
Molex HDCは、業界標準の圧着端子、ネジ端子、バネ式端子に加えて、取り付け工具が一切不要なプッシュイン端子を提供するため、特殊な工具やトレーニングの必要性を最小限に抑えることができます。
Molexのヘビーデューティコネクターは、業界標準フォーマットに適合していますか?
はい。Molex HDCは、ヘビーデューティコネクターの業界標準を満たしています。これらの標準は、HDCをメーカー間の適合コネクターとして使用することを可能にします。利用可能なタイプには、3A、10A、16A、32A、6B、10B、16B、24B、32B、48Bなどがあります。
ヘビーデューティコネクターの最大容量(回路数とアンペア)を教えてください。
HDCは、1極あたり10.0Aで最大108回路(216極)をサポートします。または、高電流用途の場合には、コネクターあたり3回路(6極)で1極あたり最大200.0Aをサポートします。